- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0696Lícovaná pera DIN 6885 A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.1192 nebo nerezová ocel 1.4571.Provedení: Bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | B | H | L = délka | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0696.03X8 | ocel | 3 | 3 | 8 | | | 0,33 € | | K0696.03X10 | ocel | 3 | 3 | 10 | | | 0,33 € | | K0696.03X12 | ocel | 3 | 3 | 12 | | | 0,33 € | | K0696.03X14 | ocel | 3 | 3 | 14 | | | 0,31 € | | K0696.03X16 | ocel | 3 | 3 | 16 | | | 0,31 € | | K0696.03X18 | ocel | 3 | 3 | 18 | | | 0,31 € | | K0696.03X20 | ocel | 3 | 3 | 20 | | | 0,31 € | | K0696.03X22 | ocel | 3 | 3 | 22 | | | 0,31 € | | K0696.03X25 | ocel | 3 | 3 | 25 | | | 0,33 € | | K0696.03X28 | ocel | 3 | 3 | 28 | | | 0,33 € | | K0696.04X8 | ocel | 4 | 4 | 8 | | | 0,31 € | | K0696.04X10 | ocel | 4 | 4 | 10 | | | 0,33 € | | K0696.04X12 | ocel | 4 | 4 | 12 | | | 0,33 € | | K0696.04X14 | ocel | 4 | 4 | 14 | | | 0,31 € | | K0696.04X16 | ocel | 4 | 4 | 16 | | | 0,31 € | | K0696.04X18 | ocel | 4 | 4 | 18 | | | 0,31 € | | K0696.04X20 | ocel | 4 | 4 | 20 | | | 0,33 € | | K0696.04X22 | ocel | 4 | 4 | 22 | | | 0,33 € | | K0696.04X25 | ocel | 4 | 4 | 25 | | | 0,33 € | | K0696.04X28 | ocel | 4 | 4 | 28 | | | 0,33 € | | K0696.05X12 | ocel | 5 | 5 | 12 | | | 0,33 € | | K0696.05X14 | ocel | 5 | 5 | 14 | | | 0,31 € | | K0696.05X16 | ocel | 5 | 5 | 16 | | | 0,31 € | | K0696.05X18 | ocel | 5 | 5 | 18 | | | 0,31 € | | K0696.05X20 | ocel | 5 | 5 | 20 | | | 0,33 € | | K0696.05X22 | ocel | 5 | 5 | 22 | | | 0,33 € | | K0696.05X25 | ocel | 5 | 5 | 25 | | | 0,33 € | | K0696.05X28 | ocel | 5 | 5 | 28 | | | 0,33 € | | K0696.05X32 | ocel | 5 | 5 | 32 | | | 0,33 € | | K0696.05X36 | ocel | 5 | 5 | 36 | | | 0,35 € | | K0696.05X40 | ocel | 5 | 5 | 40 | | | 0,35 € | | K0696.06X12 | ocel | 6 | 6 | 12 | | | 0,35 € | | K0696.06X14 | ocel | 6 | 6 | 14 | | | 0,35 € | | K0696.06X16 | ocel | 6 | 6 | 16 | | | 0,35 € | | K0696.06X18 | ocel | 6 | 6 | 18 | | | 0,35 € | | K0696.06X20 | ocel | 6 | 6 | 20 | | | 0,35 € | | K0696.06X22 | ocel | 6 | 6 | 22 | | | 0,35 € | | K0696.06X25 | ocel | 6 | 6 | 25 | | | 0,37 € | | K0696.06X28 | ocel | 6 | 6 | 28 | | | 0,37 € | | K0696.06X32 | ocel | 6 | 6 | 32 | | | 0,37 € | | K0696.06X36 | ocel | 6 | 6 | 36 | | | 0,37 € | | K0696.06X40 | ocel | 6 | 6 | 40 | | | 0,40 € | | K0696.06X45 | ocel | 6 | 6 | 45 | | | 0,40 € | | K0696.08X14 | ocel | 8 | 7 | 14 | | | 0,40 € | | K0696.08X16 | ocel | 8 | 7 | 16 | | | 0,40 € | | K0696.08X18 | ocel | 8 | 7 | 18 | | | 0,40 € | | K0696.08X20 | ocel | 8 | 7 | 20 | | | 0,42 € | | K0696.08X22 | ocel | 8 | 7 | 22 | | | 0,42 € | | K0696.08X25 | ocel | 8 | 7 | 25 | | | 0,47 € | | K0696.08X28 | ocel | 8 | 7 | 28 | | | 0,47 € | | K0696.08X32 | ocel | 8 | 7 | 32 | | | 0,47 € | | K0696.08X36 | ocel | 8 | 7 | 36 | | | 0,50 € | | K0696.08X40 | ocel | 8 | 7 | 40 | | | 0,50 € | | K0696.08X45 | ocel | 8 | 7 | 45 | | | 0,52 € | | K0696.08X50 | ocel | 8 | 7 | 50 | | | 0,52 € | | K0696.08X70 | ocel | 8 | 7 | 70 | | | 0,61 € | | K0696.10X22 | ocel | 10 | 8 | 22 | | | 0,52 € | | K0696.10X25 | ocel | 10 | 8 | 25 | | | 0,54 € | | K0696.10X28 | ocel | 10 | 8 | 28 | | | 0,54 € | | K0696.10X32 | ocel | 10 | 8 | 32 | | | 0,54 € | | K0696.10X36 | ocel | 10 | 8 | 36 | | | 0,56 € | | K0696.10X40 | ocel | 10 | 8 | 40 | | | 0,61 € | | K0696.10X45 | ocel | 10 | 8 | 45 | | | 0,62 € | | K0696.10X50 | ocel | 10 | 8 | 50 | | | 0,64 € | | K0696.10X56 | ocel | 10 | 8 | 56 | | | 0,67 € | | K0696.10X70 | ocel | 10 | 8 | 70 | | | 0,78 € | | K0696.10X80 | ocel | 10 | 8 | 80 | | | 0,81 € | | K0696.12X25 | ocel | 12 | 8 | 25 | | | 0,62 € | | K0696.12X28 | ocel | 12 | 8 | 28 | | | 0,62 € | | K0696.12X32 | ocel | 12 | 8 | 32 | | | 0,64 € | | K0696.12X36 | ocel | 12 | 8 | 36 | | | 0,66 € | | K0696.12X40 | ocel | 12 | 8 | 40 | | | 0,67 € | | K0696.12X45 | ocel | 12 | 8 | 45 | | | 0,69 € | | K0696.12X50 | ocel | 12 | 8 | 50 | | | 0,73 € | | K0696.12X56 | ocel | 12 | 8 | 56 | | | 0,78 € | | K0696.12X70 | ocel | 12 | 8 | 70 | | | 0,86 € | | K0696.12X80 | ocel | 12 | 8 | 80 | | | 0,87 € | | K0696.14X25 | ocel | 14 | 9 | 25 | | | 0,67 € | | K0696.14X28 | ocel | 14 | 9 | 28 | | | 0,67 € | | K0696.14X32 | ocel | 14 | 9 | 32 | | | 0,72 € | | K0696.14X36 | ocel | 14 | 9 | 36 | | | 0,81 € | | K0696.14X40 | ocel | 14 | 9 | 40 | | | 0,78 € | | K0696.14X45 | ocel | 14 | 9 | 45 | | | 0,81 € | | K0696.14X50 | ocel | 14 | 9 | 50 | | | 0,86 € | | K0696.14X56 | ocel | 14 | 9 | 56 | | | 0,87 € | | K0696.14X70 | ocel | 14 | 9 | 70 | | | 0,91 € | | K0696.14X80 | ocel | 14 | 9 | 80 | | | 0,96 € | | K0696.16X50 | ocel | 16 | 10 | 50 | | | 1,01 € | | K0696.16X56 | ocel | 16 | 10 | 56 | | | 1,03 € | | K0696.16X63 | ocel | 16 | 10 | 63 | | | 1,05 € | | K0696.16X70 | ocel | 16 | 10 | 70 | | | 1,06 € | | K0696.16X80 | ocel | 16 | 10 | 80 | | | 1,20 € | | K0696.16X90 | ocel | 16 | 10 | 90 | | | 1,31 € | | K0696.16X100 | ocel | 16 | 10 | 100 | | | 1,42 € | | K0696.103X10 | nerezová ocel | 3 | 3 | 10 | | | 0,41 € | | K0696.103X12 | nerezová ocel | 3 | 3 | 12 | | | 0,42 € | | K0696.103X16 | nerezová ocel | 3 | 3 | 16 | | | 0,42 € | | K0696.103X20 | nerezová ocel | 3 | 3 | 20 | | | 0,43 € | | K0696.104X10 | nerezová ocel | 4 | 4 | 10 | | | 0,45 € | | K0696.104X12 | nerezová ocel | 4 | 4 | 12 | | | 0,46 € | | K0696.104X14 | nerezová ocel | 4 | 4 | 14 | | | 0,45 € | | K0696.104X16 | nerezová ocel | 4 | 4 | 16 | | | 0,46 € | | K0696.104X18 | nerezová ocel | 4 | 4 | 18 | | | 0,51 € | | K0696.104X20 | nerezová ocel | 4 | 4 | 20 | | | 0,52 € | | K0696.104X22 | nerezová ocel | 4 | 4 | 22 | | | 0,58 € | | K0696.105X12 | nerezová ocel | 5 | 5 | 12 | | | 0,52 € | | K0696.105X14 | nerezová ocel | 5 | 5 | 14 | | | 0,59 € | | K0696.105X16 | nerezová ocel | 5 | 5 | 16 | | | 0,59 € | | K0696.105X18 | nerezová ocel | 5 | 5 | 18 | | | 0,62 € | | K0696.105X20 | nerezová ocel | 5 | 5 | 20 | | | 0,63 € | | K0696.105X22 | nerezová ocel | 5 | 5 | 22 | | | 0,69 € | | K0696.105X25 | nerezová ocel | 5 | 5 | 25 | | | 0,75 € | | K0696.105X28 | nerezová ocel | 5 | 5 | 28 | | | 0,86 € | | K0696.105X36 | nerezová ocel | 5 | 5 | 36 | | | 1,01 € | | K0696.105X40 | nerezová ocel | 5 | 5 | 40 | | | 1,07 € | | K0696.106X12 | nerezová ocel | 6 | 6 | 12 | | | 0,63 € | | K0696.106X14 | nerezová ocel | 6 | 6 | 14 | | | 0,69 € | | K0696.106X16 | nerezová ocel | 6 | 6 | 16 | | | 0,75 € | | K0696.106X18 | nerezová ocel | 6 | 6 | 18 | | | 0,79 € | | K0696.106X20 | nerezová ocel | 6 | 6 | 20 | | | 0,87 € | | K0696.106X22 | nerezová ocel | 6 | 6 | 22 | | | 0,92 € | | K0696.106X25 | nerezová ocel | 6 | 6 | 25 | | | 1,00 € | | K0696.106X28 | nerezová ocel | 6 | 6 | 28 | | | 1,06 € | | K0696.106X32 | nerezová ocel | 6 | 6 | 32 | | | 1,20 € | | K0696.106X36 | nerezová ocel | 6 | 6 | 36 | | | 1,34 € | | K0696.106X40 | nerezová ocel | 6 | 6 | 40 | | | 1,42 € | | K0696.108X16 | nerezová ocel | 8 | 7 | 16 | | | 1,16 € | | K0696.108X18 | nerezová ocel | 8 | 7 | 18 | | | 1,23 € | | K0696.108X20 | nerezová ocel | 8 | 7 | 20 | | | 1,30 € | | K0696.108X22 | nerezová ocel | 8 | 7 | 22 | | | 1,38 € | | K0696.108X25 | nerezová ocel | 8 | 7 | 25 | | | 1,51 € | | K0696.108X28 | nerezová ocel | 8 | 7 | 28 | | | 1,67 € | | K0696.108X32 | nerezová ocel | 8 | 7 | 32 | | | 1,86 € | | K0696.108X36 | nerezová ocel | 8 | 7 | 36 | | | 2,05 € | | K0696.108X40 | nerezová ocel | 8 | 7 | 40 | | | 2,27 € | | K0696.108X45 | nerezová ocel | 8 | 7 | 45 | | | 2,52 € | | K0696.108X50 | nerezová ocel | 8 | 7 | 50 | | | 2,74 € | | K0696.108X70 | nerezová ocel | 8 | 7 | 70 | | | 2,87 € | | K0696.110X22 | nerezová ocel | 10 | 8 | 22 | | | 1,98 € | | K0696.110X25 | nerezová ocel | 10 | 8 | 25 | | | 2,19 € | | K0696.110X28 | nerezová ocel | 10 | 8 | 28 | | | 2,49 € | | K0696.110X32 | nerezová ocel | 10 | 8 | 32 | | | 2,65 € | | K0696.110X36 | nerezová ocel | 10 | 8 | 36 | | | 2,97 € | | K0696.110X40 | nerezová ocel | 10 | 8 | 40 | | | 3,22 € | | K0696.110X45 | nerezová ocel | 10 | 8 | 45 | | | 3,59 € | | K0696.110X50 | nerezová ocel | 10 | 8 | 50 | | | 3,94 € | | K0696.110X56 | nerezová ocel | 10 | 8 | 56 | | | 4,44 € | | K0696.110X70 | nerezová ocel | 10 | 8 | 70 | | | 5,38 € | | K0696.110X80 | nerezová ocel | 10 | 8 | 80 | | | 6,12 € | | K0696.112X28 | nerezová ocel | 12 | 8 | 28 | | | 2,90 € | | K0696.112X32 | nerezová ocel | 12 | 8 | 32 | | | 3,18 € | | K0696.112X36 | nerezová ocel | 12 | 8 | 36 | | | 3,59 € | | K0696.112X40 | nerezová ocel | 12 | 8 | 40 | | | 3,86 € | | K0696.112X45 | nerezová ocel | 12 | 8 | 45 | | | 4,36 € | | K0696.112X50 | nerezová ocel | 12 | 8 | 50 | | | 4,63 € | | K0696.112X56 | nerezová ocel | 12 | 8 | 56 | | | 5,12 € | | K0696.112X70 | nerezová ocel | 12 | 8 | 70 | | | 6,37 € | | K0696.112X80 | nerezová ocel | 12 | 8 | 80 | | | 7,15 € | | K0696.114X32 | nerezová ocel | 14 | 9 | 32 | | | 3,47 € | | K0696.114X40 | nerezová ocel | 14 | 9 | 40 | | | 4,07 € | | K0696.114X45 | nerezová ocel | 14 | 9 | 45 | | | 4,54 € | | K0696.114X50 | nerezová ocel | 14 | 9 | 50 | | | 4,99 € | | K0696.114X56 | nerezová ocel | 14 | 9 | 56 | | | 5,62 € | | K0696.114X70 | nerezová ocel | 14 | 9 | 70 | | | 6,99 € | | K0696.114X80 | nerezová ocel | 14 | 9 | 80 | | | 7,63 € | | K0696.116X50 | nerezová ocel | 16 | 10 | 50 | | | 6,67 € | | K0696.116X63 | nerezová ocel | 16 | 10 | 63 | | | 8,16 € | | K0696.116X70 | nerezová ocel | 16 | 10 | 70 | | | 8,60 € | | K0696.116X80 | nerezová ocel | 16 | 10 | 80 | | | 10,74 € | | K0696.116X90 | nerezová ocel | 16 | 10 | 90 | | | 11,52 € | | K0696.116X100 | nerezová ocel | 16 | 10 | 100 | | | 12,20 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|