- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0400Závitové vložky plné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vložka do závitu z oceli.Provedení: Pasivováno.Upozornění:Závitové vložky umožňují opakované použití resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku. Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků. Přípustné rozměrové odchylky: Pro uvedené závity platí střední hodnoty tolerance, tzn. 6g pro závit čepu. Ostatní hodnoty ±0,25 mm.
Plné závitové vložky nacházejí své uplatnění tam, kde je u obrobků vyvrtaný příliš velký závit nebo je-li třeba obnovit nedodržené odstupy vývrtů.
Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.Přednosti:- Lehká a rychlá montáž. - Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení. - Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D2 Vnější závit | L Délka | Montáž Ø vrtáku | Montáž Ø zápuště +0,25 | Montáž závitový | Montáž minimální hloubka závitu | Demontáž Ø vrtáku | Demontáž Hloubka vývrtu | Objednací číslo montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0400.08 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0400.808 | | | 12,97 € | | K0400.10X125 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | K0400.810 | | | 13,67 € | | K0400.12X125 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | K0400.812 | | | 14,38 € | | K0400.14X15 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0400.814 | | | 19,65 € | | K0400.16X15 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0400.816 | | | 20,79 € | | K0400.18X15 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0400.818 | | | 22,39 € | | K0400.20X15 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0400.820 | | | 24,97 € | | K0400.22X15 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0400.822 | | | 28,45 € | | K0400.24X15 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | K0400.824 | | | 36,17 € | | K0400.30X2 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0400.830 | | | 38,26 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|