- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0377Matice do T-drážky rozšířená norma DIN 508 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, třída jakosti 10, EN AW-7075 nebo nerezová ocel 1.4571Provedení: Ocel, zušlechtěna (černá). Hliník a nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Matice do T-drážky z hliníku jsou opatřeny ocelovými vložkami se závitem.
Pevnost nerezového provedení: Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Šířka drážky | B | B1 | D | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0377.05 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | 10 | | | 1,27 € | | K0377.06 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 1,32 € | | K0377.061 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | 1,73 € | | K0377.08 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 1,40 € | | K0377.081 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | 1,87 € | | K0377.082 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 14 | 22 | 13,6 | M8 | 16 | 8 | 22 | | | 2,21 € | | K0377.10 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 1,55 € | | K0377.101 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 2,21 € | | K0377.12 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 1,74 € | | K0377.121 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 16 | 25 | 15,6 | M12 | 18 | 9 | 25 | | | 2,68 € | | K0377.122 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 18 | 28 | 17,6 | M12 | 20 | 10 | 28 | | | 3,33 € | | K0377.123 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 20 | 32 | 19,6 | M12 | 24 | 12 | 32 | | | 5,15 € | | K0377.124 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 22 | 35 | 21,6 | M12 | 28 | 14 | 35 | | | 6,16 € | | K0377.14 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 2,17 € | | K0377.141 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 18 | 28 | 17,6 | M14 | 20 | 10 | 28 | | | 3,33 € | | K0377.16 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 2,68 € | | K0377.161 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 20 | 32 | 19,6 | M16 | 24 | 12 | 32 | | | 4,76 € | | K0377.163 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 24 | 40 | 23,6 | M16 | 32 | 16 | 40 | | | 8,83 € | | K0377.164 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 28 | 44 | 27,6 | M16 | 36 | 18 | 44 | | | 10,18 € | | K0377.18 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 20 | 32 | 19,6 | M18 | 24 | 12 | 32 | | | 4,58 € | | K0377.181 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 22 | 35 | 21,6 | M18 | 28 | 14 | 35 | | | 6,73 € | | K0377.20 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 22 | 35 | 21,6 | M20 | 28 | 14 | 35 | | | 5,29 € | | K0377.201 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 24 | 40 | 23,6 | M20 | 32 | 16 | 40 | | | 10,05 € | | K0377.202 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 28 | 44 | 27,6 | M20 | 36 | 18 | 44 | | | 10,58 € | | K0377.22 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 24 | 40 | 23,6 | M22 | 32 | 16 | 40 | | | 8,15 € | | K0377.24 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 28 | 44 | 27,6 | M24 | 36 | 18 | 44 | | | 9,49 € | | K0377.241 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 36 | 54 | 35,5 | M24 | 44 | 22 | 54 | | | 20,38 € | | K0377.27 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 32 | 50 | 31,5 | M27 | 40 | 20 | 50 | | | 30,20 € | | K0377.30 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 36 | 54 | 35,5 | M30 | 44 | 22 | 54 | | | 23,36 € | | K0377.36 | zušlechtěná ocel | zušlechtěno (černá) | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | 65 | | | 44,94 € | | K0377.204 | hliník | bez povrchové úpravy | 6 | 10 | 5,6 | M4 | 8 | 4 | 10 | | | 7,56 € | | K0377.206 | hliník | bez povrchové úpravy | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 7,50 € | | K0377.2061 | hliník | bez povrchové úpravy | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | na požádání | | K0377.208 | hliník | bez povrchové úpravy | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | na požádání | | K0377.210 | hliník | bez povrchové úpravy | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 15,50 € | | K0377.216 | hliník | bez povrchové úpravy | 22 | 35 | 21,6 | M16 | 28 | 14 | 35 | | | 25,34 € | | K0377.806 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 3,27 € | | K0377.808 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 3,58 € | | K0377.810 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 4,44 € | | K0377.812 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 6,15 € | | K0377.814 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 8,48 € | | K0377.816 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 11,14 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|