Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1206.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Svěrací náboj je možné nasadit rychle a jednoduše na hřídele, ustavit je do správné pracovní polohy a sevřít. Pro bezpečný přenos kroutícího momentu by neměla tolerance hřídele přesáhnout h11.
Do upevňovacích závitů (D2) je možné našroubovat madla.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0376 Svěrací náboj 300 kB

Výkresy

Svěrací náboj

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D2D3D4BB1LTCADPřís.CenaObjednat
K0376.0810102410M815,5133611 15,29 €
K0376.0812122410M815,5133611 15,29 €
K0376.1012122812M1017,5154114 17,31 €
K0376.1014142812M1017,5154114 17,31 €
K0376.1214143214M1219,5174516 21,42 €
K0376.1216163214M1219,5174516 21,42 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33