Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a čep z oceli.
Upínací kus z vysoce pevného hliníku.
Křídlové madlo z termoplastu, šedočerný.
Provedení: Pouzdro a čep chromovaný do vysokého lesku.
Upínací kus černě eloxovaný.
Upozornění:Postupně nastavitelné. Rychlé sevření pomocí křídlové rukojeti.Na vyžádání:Různé kombinace průměrů D a D1.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0136 Upínací klouby 185 kB

Výkresy

Upínací klouby

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostD

D1D2D3HH1H2H3H4H5LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K0136.0606166141243,61591419,61838138,5 31,15 €
K0136.0808288161454,617121625,624501812 32,96 €
K0136.101031010181460,620151825,624502214,5 36,22 €
K0136.121241212202177,223172037,235,6752415,5 37,44 €
K0136.161651616252190,231222537,235,67529,518,5 39,39 €
K0136.202062020302198,236253037,235,6753017,5 44,59 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33