- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Svěrací páky: Část pro uchycení termoplast vyztužený umělými vlákny, černošedá. Ocelové části: Třída pevnosti 5.8. Zbývající vestavné díly: Vysoce pevný hliník.Provedení: Ocelové části, brynýrované. Hliník z niklové mosazi eloxované.Upozornění:Upínací klouby se používají k sevření dílů s kruhovým příčným řezem (tyče, roury atd.) a lze je plynule nastavit. Záměrně jednoduchá konstrukce ve spojení s přestavitelnou svěrací pákou umožňuje rychlé sevření.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0133.01 | 8 | 28 | M8 | 65 | 8,5 | 72 | 31 | 29 | 13 | 13 | 5 | | | 27,19 € | | K0133.02 | 10 | 32 | M8 | 65 | 9,5 | 76 | 35 | 29 | 15 | 15 | 5 | | | 28,78 € | | K0133.03 | 12 | 36 | M8 | 65 | 10,5 | 81 | 40 | 29 | 18 | 17 | 6 | | | 32,87 € | | K0133.04 | 16 | 45 | M10 | 80 | 13,5 | 103 | 50 | 37,5 | 22 | 22 | 6 | | | 40,13 € | | K0133.05 | 20 | 74 | M10 | 95 | 22 | 131 | 70 | 42,5 | 30 | 30 | 10 | | | 64,46 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|