Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Samotvarující závitový šroub pro jádrové vrtání na čelní straně. Ideální pro upevňování bez úhelníku nebo dalších spojek, která nejsou vystavena vysokému namáhání.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1040 Centrální šroub typ B 262 kB

Výkresy

Centrální šroub typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
D

SWCADPřís.CenaObjednat
K1040.1012B10S12Torx T50 1,05 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33