- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1159Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná. Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | Povrch základního tělesa | D | L | DK | K | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1159.05X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,79 € | | K1159.05X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 50 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,92 € | | K1159.05X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 60 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,20 € | | K1159.05X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,44 € | | K1159.06X40 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,57 € | | K1159.06X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0,66 € | | K1159.06X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 0,75 € | | K1159.06X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 0,95 € | | K1159.06X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 2,70 € | | K1159.06X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 3,08 € | | K1159.08X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,09 € | | K1159.08X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1,27 € | | K1159.08X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 1,57 € | | K1159.08X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2,01 € | | K1159.08X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 3,42 € | | K1159.10X50 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 1,57 € | | K1159.10X60 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 2,29 € | | K1159.10X70 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 2,57 € | | K1159.10X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 2,83 € | | K1159.10X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 4,09 € | | K1159.10X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 4,51 € | | K1159.12X80 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 3,77 € | | K1159.12X90 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 4,21 € | | K1159.12X100 | ocel | 8.8 | bez povrchové úpravy (černá) | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 5,03 € | | K1159.405X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,80 € | | K1159.405X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,23 € | | K1159.405X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,46 € | | K1159.406X40 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,58 € | | K1159.406X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0,68 € | | K1159.406X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 0,77 € | | K1159.406X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 0,97 € | | K1159.406X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1,13 € | | K1159.406X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 2,73 € | | K1159.406X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 3,11 € | | K1159.408X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,10 € | | K1159.408X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1,29 € | | K1159.408X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 1,61 € | | K1159.408X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2,05 € | | K1159.408X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 3,45 € | | K1159.408X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 3,92 € | | K1159.410X50 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 1,60 € | | K1159.410X60 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 2,31 € | | K1159.410X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 2,61 € | | K1159.410X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 2,87 € | | K1159.410X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 4,13 € | | K1159.410X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 4,57 € | | K1159.412X70 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 3,64 € | | K1159.412X80 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 3,80 € | | K1159.412X90 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 4,25 € | | K1159.412X100 | ocel | 8.8 | galvanicky pozinkovaný | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 5,07 € | | K1159.105X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,23 € | | K1159.105X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,83 € | | K1159.106X40 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,88 € | | K1159.106X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1,03 € | | K1159.106X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1,16 € | | K1159.106X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1,44 € | | K1159.106X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1,72 € | | K1159.106X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 4,10 € | | K1159.106X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 4,69 € | | K1159.108X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,67 € | | K1159.108X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1,94 € | | K1159.108X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 2,40 € | | K1159.108X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 3,08 € | | K1159.108X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 5,20 € | | K1159.108X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 5,87 € | | K1159.110X50 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 2,39 € | | K1159.110X60 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 3,45 € | | K1159.110X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 3,91 € | | K1159.110X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 4,30 € | | K1159.110X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 6,23 € | | K1159.110X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 6,82 € | | K1159.112X70 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 5,46 € | | K1159.112X80 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 5,71 € | | K1159.112X90 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 6,36 € | | K1159.112X100 | nerezová ocel A2 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 7,63 € | | K1159.605X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,45 € | | K1159.605X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2,21 € | | K1159.605X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2,66 € | | K1159.606X40 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 1,03 € | | K1159.606X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 € | | K1159.606X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1,40 € | | K1159.606X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1,74 € | | K1159.606X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 2,06 € | | K1159.606X90 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 4,93 € | | K1159.606X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 5,62 € | | K1159.608X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 2,00 € | | K1159.608X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 2,32 € | | K1159.608X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 2,89 € | | K1159.608X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 3,69 € | | K1159.608X90 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 6,25 € | | K1159.608X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 7,04 € | | K1159.610X50 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 2,87 € | | K1159.610X60 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 4,14 € | | K1159.610X70 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 4,68 € | | K1159.610X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 5,15 € | | K1159.610X90 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 7,44 € | | K1159.610X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 8,18 € | | K1159.612X80 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 6,84 € | | K1159.612X100 | nerezová ocel A4 | 70 | bez povrchové úpravy | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 9,13 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|