- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1029Šrouby s kladivovou hlavou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Třída pevnosti 8.8 pozinkováno.Upozornění:Univerzální upevňovací prvek. Šroub s kladivovou hlavou se otočí do profilové drážky a může se tak dodatečně vkládat i do stávajících systémů. Vroubkování naruší eloxovanou vrstvu a vytvoří tak bezpečné, elektricky vodivé spojení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Typ | Šířka drážky | B | C | D | H | L | L1 | N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1029.0806015X16 | B | 8 | 14,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 16 | 16 | 7,7 | | | 0,86 € | | K1029.0806015X20 | B | 8 | 18,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 20 | 16 | 7,7 | | | 0,86 € | | K1029.0806015X25 | B | 8 | 23,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 25 | 16 | 7,7 | | | 1,22 € | | K1029.1008030X20 | B | 10 | 17 | 8,5 | M8 | 3 | 20 | 19 | 9,7 | | | 0,47 € | | K1029.1008030X25 | B | 10 | 22 | 8,5 | M8 | 3 | 25 | 19 | 9,7 | | | 0,47 € | | K1029.1008030X30 | B | 10 | 27 | 8,5 | M8 | 3 | 30 | 19 | 9,7 | | | 0,61 € | | K1029.1008030X40 | B | 10 | 37 | 8,5 | M8 | 3 | 40 | 19 | 9,7 | | | 0,86 € | | K1029.1008030X60 | B | 10 | 57 | 8,5 | M8 | 3 | 60 | 19 | 9,7 | | | 1,22 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|