PopisPopis výrobku:Pouze v kombinaci s těsnicí podložkou Hygienic USIT® lze zaručit utěsnění bez vzniku mrtvého prostoru. Leštěné uzavřené matice mají drsnost povrchu Ra < 0,8 µm. Dále jsou vnitřní přechody zhotoveny s minimálním poloměrem 3 mm, což zaručuje zamezení ulpívání částeček prachu a snadné čištění.
Uzavřená matice s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT® se nejlépe hodí k upevňování v hygienických prostorech a kromě toho vyhovují směrnicím EHEDG, což je potvrzeno příslušným certifikátem.
Materiál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno.Upozornění:Certifikát EHEDG je platný pouze při použití se speciálně uzpůsobenou těsnicí podložkou Hygienic USIT® K1491.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Těsnicí podložka K1491 Hygienic USIT®.
Šroub s šestihrannou hlavou s nákružkem K1492.
Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361.
Očkový / stranový klíč s ochranným nástavcem K1362.
Zvláštnost: