- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1418Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, třída pevnosti 8.8, brynýrováno. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby s okem se závitem téměř k oku. Vhodné osové čepy viz K0007.Odkaz na výkres:U = max. 2 P (neúplný závit) X1 = podle DIN 76 díl 1 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D3 | L | L1 max. | R | S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1418.0650 | ocel | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 3,03 € | | K1418.0660 | ocel | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 3,36 € | | K1418.0670 | ocel | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 3,64 € | | K1418.0680 | ocel | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 3,92 € | | K1418.0850 | ocel | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 3,56 € | | K1418.0860 | ocel | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 3,76 € | | K1418.0870 | ocel | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 4,10 € | | K1418.0880 | ocel | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 4,38 € | | K1418.08100 | ocel | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 4,84 € | | K1418.1050 | ocel | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 4,38 € | | K1418.1060 | ocel | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 4,71 € | | K1418.1070 | ocel | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 5,05 € | | K1418.1080 | ocel | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 5,26 € | | K1418.10100 | ocel | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 5,40 € | | K1418.10120 | ocel | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 6,06 € | | K1418.1250 | ocel | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 5,45 € | | K1418.1260 | ocel | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 5,67 € | | K1418.1270 | ocel | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 5,84 € | | K1418.1280 | ocel | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 6,06 € | | K1418.12100 | ocel | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 6,30 € | | K1418.12120 | ocel | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 7,30 € | | K1418.12130 | ocel | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 8,48 € | | K1418.1670 | ocel | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 8,75 € | | K1418.1680 | ocel | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 9,36 € | | K1418.16100 | ocel | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 10,09 € | | K1418.16120 | ocel | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 10,91 € | | K1418.16140 | ocel | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 11,84 € | | K1418.16160 | ocel | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 12,52 € | | K1418.20100 | ocel | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 14,69 € | | K1418.20120 | ocel | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 16,41 € | | K1418.20140 | ocel | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 19,25 € | | K1418.20160 | ocel | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 20,06 € | | K1418.24160 | ocel | M24 | 22 | 45 | 160 | 40 | 10 | 25 | | | 23,55 € | | K1418.24240 | ocel | M24 | 22 | 45 | 240 | 40 | 10 | 25 | | | 37,70 € | | K1418.10650 | nerezová ocel | M6 | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | | | 6,40 € | | K1418.10660 | nerezová ocel | M6 | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | | | 6,67 € | | K1418.10670 | nerezová ocel | M6 | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | | | 7,02 € | | K1418.10680 | nerezová ocel | M6 | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | | | 7,27 € | | K1418.10850 | nerezová ocel | M8 | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | | | 7,34 € | | K1418.10860 | nerezová ocel | M8 | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | | | 7,56 € | | K1418.10870 | nerezová ocel | M8 | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | | | 7,96 € | | K1418.10880 | nerezová ocel | M8 | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | | | 8,43 € | | K1418.108100 | nerezová ocel | M8 | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | | | 9,02 € | | K1418.11050 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | | | 7,96 € | | K1418.11060 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | | | 8,22 € | | K1418.11070 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | | | 8,34 € | | K1418.11080 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | | | 8,62 € | | K1418.110100 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | | | 8,98 € | | K1418.110120 | nerezová ocel | M10 | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | | | 9,97 € | | K1418.11250 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | | | 9,36 € | | K1418.11260 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | | | 9,69 € | | K1418.11270 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | | | 10,37 € | | K1418.11280 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | | | 11,03 € | | K1418.112100 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | | | 11,57 € | | K1418.112120 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | | | 12,22 € | | K1418.112130 | nerezová ocel | M12 | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | | | 12,62 € | | K1418.11670 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | | | 15,07 € | | K1418.11680 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | | | 16,82 € | | K1418.116100 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | | | 18,99 € | | K1418.116120 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | | | 21,80 € | | K1418.116140 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | | | 24,22 € | | K1418.116160 | nerezová ocel | M16 | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | | | 27,19 € | | K1418.120100 | nerezová ocel | M20 | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | | | 32,32 € | | K1418.120120 | nerezová ocel | M20 | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | | | 35,02 € | | K1418.120140 | nerezová ocel | M20 | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | | | 37,73 € | | K1418.120160 | nerezová ocel | M20 | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | | | 39,13 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|