- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1329Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno.Upozornění:Optimální spojovací prvek pro připevnění krycích plechů, krytů z plexiskla atd. Nadprůměrně velká dosedací plocha nákružku a odlehčovací zápich na závitovém dříku zajišťují rovnoměrné rozložení síly na příslušném podkladu, a to bez pnutí. Kromě toho je zvolena nejmenší možná výška hlavy a tím nejmenší možné případné rušivé hrany. Pohon je prováděn přes dvojhran pomocí otevřeného klíče. Povrch šroubu s kulovou hlavou je leštěný a s ohledem na tvarování je optimalizovaný pro použití v hygienické oblasti. Povrch vykazuje hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku vůbec nepřilnou, je zajištěno snadné čištění.Příslušenství:Pro utahování a povolování šroubů bez poškození doporučujeme použít otevřený klíč s ochranným nástavcem (K1362).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | K | T | SW | R1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1329.03X4 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 4 | | | 5,01 € | | K1329.03X5 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 5 | | | 5,01 € | | K1329.03X6 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 6 | | | 5,09 € | | K1329.03X8 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 8 | | | 5,14 € | | K1329.03X10 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 10 | | | 5,24 € | | K1329.03X12 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 12 | | | 5,79 € | | K1329.03X16 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 16 | | | 6,00 € | | K1329.03X20 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 20 | | | 6,25 € | | K1329.03X25 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 25 | | | 6,48 € | | K1329.03X30 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 30 | | | 6,78 € | | K1329.04X5 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 5 | | | 5,21 € | | K1329.04X6 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 6 | | | 5,21 € | | K1329.04X8 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 8 | | | 5,31 € | | K1329.04X10 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 10 | | | 5,36 € | | K1329.04X12 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 12 | | | 5,38 € | | K1329.04X16 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 16 | | | 6,58 € | | K1329.04X20 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 20 | | | 6,80 € | | K1329.04X25 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 25 | | | 7,10 € | | K1329.04X30 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 30 | | | 7,40 € | | K1329.05X6 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 6 | | | 5,50 € | | K1329.04X35 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 35 | | | 7,74 € | | K1329.04X40 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 40 | | | 8,12 € | | K1329.05X8 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 8 | | | 5,69 € | | K1329.05X10 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 10 | | | 5,78 € | | K1329.05X12 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 12 | | | 5,92 € | | K1329.05X16 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 16 | | | 6,03 € | | K1329.05X20 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 20 | | | 7,48 € | | K1329.05X25 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 25 | | | 7,79 € | | K1329.05X30 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 30 | | | 8,14 € | | K1329.05X35 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 35 | | | 8,50 € | | K1329.06X8 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 8 | | | 5,94 € | | K1329.05X40 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 40 | | | 8,92 € | | K1329.06X10 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 10 | | | 6,11 € | | K1329.06X12 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 12 | | | 6,27 € | | K1329.06X16 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 16 | | | 6,49 € | | K1329.06X20 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 20 | | | 6,67 € | | K1329.06X25 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 25 | | | 8,83 € | | K1329.06X30 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 30 | | | 9,21 € | | K1329.08X10 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 10 | | | 6,16 € | | K1329.06X35 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 35 | | | 9,60 € | | K1329.06X40 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 40 | | | 10,02 € | | K1329.08X12 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 12 | | | 6,34 € | | K1329.08X16 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 16 | | | 6,64 € | | K1329.08X20 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 20 | | | 6,86 € | | K1329.08X25 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 25 | | | 6,95 € | | K1329.08X30 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 30 | | | 10,07 € | | K1329.08X35 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 35 | | | 10,48 € | | K1329.08X40 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 40 | | | 10,95 € | | K1329.10X12 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 12 | | | 8,11 € | | K1329.10X16 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 16 | | | 8,33 € | | K1329.10X20 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 20 | | | 8,59 € | | K1329.10X25 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 25 | | | 8,79 € | | K1329.10X30 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 30 | | | 8,98 € | | K1329.10X35 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 35 | | | 10,18 € | | K1329.10X37 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 37 | | | 10,33 € | | K1329.10X40 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 40 | | | 10,85 € | | K1329.12X16 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 16 | | | 9,66 € | | K1329.12X20 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 20 | | | 9,97 € | | K1329.12X25 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 25 | | | 10,48 € | | K1329.12X30 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 30 | | | 10,92 € | | K1329.12X35 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 35 | | | 11,36 € | | K1329.12X40 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 40 | | | 13,02 € | | K1329.12X50 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 50 | | | 13,17 € | | K1329.16X20 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 20 | | | 12,72 € | | K1329.16X25 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 25 | | | 13,42 € | | K1329.16X30 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 30 | | | 14,10 € | | K1329.16X35 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 35 | | | 15,21 € | | K1329.16X40 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 40 | | | 15,62 € | | K1329.16X50 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 50 | | | 16,35 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|