Skupiny zboží
Šrouby, matice a podložky

Šrouby, matice a podložky

zpět

Šrouby s válcovou hlavou

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem od společnosti KIPP

Sortiment šroubů s válcovou hlavou od společnosti KIPP zahrnuje modely v různých provedeních, materiálech a normách. V závislosti na materiálu a jeho vlastnostech jsou šrouby s válcovou hlavou z neošetřené nerezové oceli nebo z oceli (černé resp. galvanicky pozinkované oceli). Základem šroubů od společnosti KIPP jsou normy DIN 912 a DIN EN ISO 4762 a DIN 6912. Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou díky své univerzálnosti vhodné pro všechny oblasti zpracování kovů, jako je strojírenství, automobilový průmysl nebo letecký průmysl.

Provedení šroubů s válcovou hlavou od společnosti KIPP

Společnost KIPP nabízí šrouby s válcovou hlavou v různých provedeních s vnitřním šestihranem a standardním závitem. Máte možnost volby mezi modely s plným závitem nebo dříkem. Šrouby s válcovou hlavou s plným závitem sahajícím až k hlavě šroubu. U šroubů se dříkem není závit průběžný až k hlavě .

Kromě toho naleznete u společnosti Kipp válcové šrouby s nízkou hlavou. Tyto varianty jsou velmi praktické, pokud má být hlava šroubu zapuštěna do obrobku. Často se používají šrouby s válcovou hlavou na místech, kde se vyskytují silné vibrace. Bez vhodného zajištění se mohou šrouby uvolnit. Aby se tomuto problému zabránilo, má společnost KIPP v nabídce

Správný rozměr vašeho šroubu s válcovou hlavou je rozhodující

Vzhledem k všestranným možnostem použití šroubů s válcovou hlavou nabízí společnost KIPP širokou paletu různých variant a modelů založených na normách DIN 912, DIN EN ISO 4762 a DIN 6912. Pro nalezení správného šroubu pro vaše použití, je důležité znát správné rozměry. Následně uvádíme přehled různých zkratek, rozměrů a jejich význam.


Zkratka

Definice

D

Průměr

L

Celková délka (závit + dřík)

B

Délka závitu

DK

Průměr hlavy

K

Výška hlavy

Vel. klíče

Vel. klíče

Všechny rozměry jsou uvedené v milimetrech.

Základem každého rozhodnutí je průměr závitu (D). Vzhledem k tomu, že metrické závity jsou v Evropě běžné, je před průměrem uvedeno písmeno M (pro metriku). U průměr závitu 8 mm se jedná o šroub s válcovou hlavou M8. Rozhodující je také celková délka šroubu. Připojuje se k označení průměru. Pokud by délka byla 40 mm, měli bychom k dispozici šroub s válcovou hlavou M8x40. Další rozměry a údaje se odvozují z normy DIN 912, DIN EN ISO 4762 nebo DIN 6912. Díky standardizaci mají všechny šrouby s válcovou hlavou od společnosti KIPP standardní závit. Odchylky stoupání závitů, tzv. jemné závity, nejsou k nalezení. Proto se neuvádí specifikace stoupání závitu.

V závislosti na pozdější oblasti použití hraje důležitou roli také třída pevnosti šroubu s válcovou hlavou. Tato se skládá ze dvou čísel, která jsou oddělena tečkou. Číslo před tečkou popisuje pevnost v tahu v N / mm2. Pokud se toto vynásobí 100, vypočítá se síla, při které se materiál deformuje nebo dokonce roztrhne. Číslo za tečkou uvádí mez kluzu šroubu. Toto se nejprve vynásobí číslem před tečkou a poté číslem 10. Výsledkem je mez průtažnosti. Například pokud je k dispozici válcový šroub podle DIN 912 s třídou pevnosti 8.8, má mezní pevnost v tahu 800 N / mm2 a mez kluzu 640 N / mm2.

Záleží na pojistce

Pro zajištění šroubů s válcovou hlavou existují různé možnosti. Předem byste měli zvážit, zda je třeba pravidelně odstraňovat zajišťovací šrouby. Pokud se jedná o tento případ, měli byste upustit od tekuté pojistky šroubu. Tato pojistka sice zabraňuje samostatnému uvolnění šroubu, zničí se však při manuálním vyšroubování. Tekutou pojistku šroubů je poté opět třeba obnovit. Závitová pojistka od společnosti KIPP jistí naopak váš šroub s válcovou hlavou spolehlivě, také po několikanásobném uvolnění a utažení – žádné vypadnutí nebo uvolnění šroubu při vibracích, úderu nebo nárazu. Pro zajištění šroubů před samočinným uvolněním bez závitové pojistky, doporučujeme použití šestihranné matice s polyamidovým upínacím dílem.

Šrouby s válcovou hlavou objednejte online u společnosti HEINRICH KIPP WERK

Vaše šrouby s válcovou hlavou objednejte přímo online v našem obchodě. Certifikované procesní kroky a pravidelná kontrola zaručují vysoce kvalitní výrobky. Normy DIN 912, DIN EN ISO 4762 a DIN 6912 jako základ pro šrouby s válcovou hlavou od společnosti KIPP umožňují velmi přesná použití. Proto lze použít všechny metrické šrouby s vnitřním šestihranem – není zapotřebí žádné speciální nářadí. Mnoho šroubů s válcovou hlavou z našeho sortimentu máme v zásobě na skladu a lze je rychle dodávat. Pokud jste v našem online obchodě nenašli správný šroub s válcovou hlavou, kontaktujte nás! Na přání vám můžeme vytvořit individuální speciální řešení, přesně dle vašich požadavků.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33