K0280_IGUpínací ovládací prvky vysoké s vnitřním závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá. Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá. Vnitřní závit mosazný.Upozornění:Upínací ovládací prvky vysoké SYMPA TOUCH se dodávají ve 2 velikostech s vnitřním i vnějším závitem.Na vyžádání:Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0280.4206 | K | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 | | | 2,23 € | | K0280.4208 | K | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 | | | 2,45 € | | K0280.4210 | K | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 | | | 2,45 € | | K0280.4212 | K | M12 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 | | | 2,78 € | | K0280.4706 | K | M6 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 | | | 2,76 € | | K0280.4708 | K | M8 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 | | | 2,85 € | | K0280.4710 | K | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 | | | 3,04 € | | K0280.4712 | K | M12 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 | | | 3,87 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|