K0179_BManipulační tyče, provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Knoflíky duroplast PF 31.
Tyč ocel 1.0718 nebo nerez 1.4305.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel brynýrovaná nebo nerozová ocel lesklá.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0179.708X35 | ocel | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 3,97 € | | K0179.708X50 | ocel | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 3,97 € | | K0179.708X65 | ocel | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 4,14 € | | K0179.710X50 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 4,35 € | | K0179.710X65 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 4,51 € | | K0179.710X80 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 4,90 € | | K0179.710X100 | ocel | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 5,23 € | | K0179.712X65 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 5,05 € | | K0179.712X80 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 5,30 € | | K0179.712X100 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 5,69 € | | K0179.712X125 | ocel | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 6,42 € | | K0179.714X80 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 6,38 € | | K0179.714X100 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 6,44 € | | K0179.714X125 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 6,75 € | | K0179.714X160 | ocel | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 7,14 € | | K0179.1708X35 | nerezová ocel | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 5,06 € | | K0179.1708X50 | nerezová ocel | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 5,28 € | | K0179.1708X65 | nerezová ocel | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 5,62 € | | K0179.1710X50 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 6,14 € | | K0179.1710X65 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 6,29 € | | K0179.1710X80 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 7,43 € | | K0179.1710X100 | nerezová ocel | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 7,66 € | | K0179.1712X65 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 7,29 € | | K0179.1712X80 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 7,68 € | | K0179.1712X100 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 8,07 € | | K0179.1712X125 | nerezová ocel | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 8,82 € | | K0179.1714X80 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 9,44 € | | K0179.1714X100 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 9,81 € | | K0179.1714X125 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 10,01 € | | K0179.1714X160 | nerezová ocel | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 12,69 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|