K0179_AManipulační tyče, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Knoflíky duroplast PF 31.
Tyč ocel 1.0718 nebo nerez 1.4305.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel brynýrovaná nebo nerozová ocel lesklá.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0179.208X35 | ocel | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 2,82 € | | K0179.208X50 | ocel | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 2,82 € | | K0179.208X65 | ocel | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 2,96 € | | K0179.210X50 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 3,20 € | | K0179.210X65 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 3,25 € | | K0179.210X80 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 3,31 € | | K0179.210X100 | ocel | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 3,76 € | | K0179.212X65 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 3,96 € | | K0179.212X80 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 3,96 € | | K0179.212X100 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 4,24 € | | K0179.212X125 | ocel | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 4,37 € | | K0179.214X80 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 5,05 € | | K0179.214X100 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 5,28 € | | K0179.214X125 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 5,40 € | | K0179.214X160 | ocel | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 5,81 € | | K0179.1208X35 | nerezová ocel | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 3,31 € | | K0179.1208X50 | nerezová ocel | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 3,44 € | | K0179.1208X65 | nerezová ocel | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 3,63 € | | K0179.1210X50 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 3,93 € | | K0179.1210X65 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 4,25 € | | K0179.1210X80 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 4,50 € | | K0179.1210X100 | nerezová ocel | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 4,82 € | | K0179.1212X65 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 5,40 € | | K0179.1212X80 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 5,50 € | | K0179.1212X100 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 5,92 € | | K0179.1212X125 | nerezová ocel | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 6,29 € | | K0179.1214X80 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 7,48 € | | K0179.1214X100 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 7,50 € | | K0179.1214X125 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 8,34 € | | K0179.1214X160 | nerezová ocel | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 9,32 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|