Skupiny zboží
Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnější závit
K0183_AG

Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnější závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Závitový čep z oceli, pozinkovaný nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiné vnější závity, délky šroubů a barvy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0183_AG Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnější závit 139 kB

Výkresy

Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
DD1D3HLCADPřís.CenaObjednat
K0183.14006X15LocelM640142215 0,86 €
K0183.14008X20LocelM840142220 0,90 €
K0183.15008X20LocelM850182820 1,28 €
K0183.15010X25LocelM1050222825 1,30 €
K0183.16210X25LocelM1062223525 1,62 €
K0183.24006X20Lnerezová ocelM640122220 1,24 €
K0183.24008X20Lnerezová ocelM840122220 1,41 €
K0183.25008X20Lnerezová ocelM850152820 1,76 €
K0183.25010X30Lnerezová ocelM1050152830 3,08 €
K0183.26210X30Lnerezová ocelM1062183530 3,58 €