K0183Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Pouzdro, resp. závitový čep z pozinkované oceli nebo z nerezu,bez povrchové úpravy.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiné vnější závity, délky šroubů a barvy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnější závit |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D3 | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0183.14006X15 | L | ocel | M6 | 40 | 14 | 22 | 15 | | | 0,86 € | | K0183.14008X20 | L | ocel | M8 | 40 | 14 | 22 | 20 | | | 0,90 € | | K0183.15008X20 | L | ocel | M8 | 50 | 18 | 28 | 20 | | | 1,28 € | | K0183.15010X25 | L | ocel | M10 | 50 | 22 | 28 | 25 | | | 1,30 € | | K0183.16210X25 | L | ocel | M10 | 62 | 22 | 35 | 25 | | | 1,62 € | | K0183.24006X20 | L | nerezová ocel | M6 | 40 | 12 | 22 | 20 | | | 1,24 € | | K0183.24008X20 | L | nerezová ocel | M8 | 40 | 12 | 22 | 20 | | | 1,41 € | | K0183.25008X20 | L | nerezová ocel | M8 | 50 | 15 | 28 | 20 | | | 1,76 € | | K0183.25010X30 | L | nerezová ocel | M10 | 50 | 15 | 28 | 30 | | | 3,08 € | | K0183.26210X30 | L | nerezová ocel | M10 | 62 | 18 | 35 | 30 | | | 3,58 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|