Skupiny zboží
Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická
K0785

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Pouzdro popř. závitový kolík z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace
tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část) a 
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0785 Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická 150 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0785.8008KocelM88026371017 4,83 €
K0785.8010KocelM108026371017 4,83 €
K0785.8012KocelM128026371017 4,83 €
K0785.08008Knerezová ocelM88026371017 5,54 €
K0785.08010Knerezová ocelM108026371017 5,54 €
K0785.08012Knerezová ocelM128026371017 5,54 €

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
DD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0785.8008X20LocelM88026371020 6,82 €
K0785.8008X25LocelM88026371025 6,82 €
K0785.8008X30LocelM88026371030 7,04 €
K0785.8008X40LocelM88026371040 7,04 €
K0785.8010X30LocelM108026371030 7,24 €
K0785.8010X40LocelM108026371040 7,24 €
K0785.8010X50LocelM108026371050 7,24 €
K0785.8012X30LocelM128026371030 7,24 €
K0785.8012X40LocelM128026371040 7,63 €
K0785.8012X50LocelM128026371050 7,63 €
K0785.8012X60LocelM128026371060 7,63 €
K0785.08008X20Lnerezová ocelM88026371020 7,76 €
K0785.08008X25Lnerezová ocelM88026371025 7,76 €
K0785.08008X30Lnerezová ocelM88026371030 8,16 €
K0785.08008X40Lnerezová ocelM88026371040 8,16 €
K0785.08010X30Lnerezová ocelM108026371030 8,35 €
K0785.08010X40Lnerezová ocelM108026371040 8,35 €
K0785.08010X50Lnerezová ocelM108026371050 8,35 €
K0785.08012X30Lnerezová ocelM128026371030 8,35 €
K0785.08012X40Lnerezová ocelM128026371040 8,83 €
K0785.08012X50Lnerezová ocelM128026371050 8,83 €
K0785.08012X60Lnerezová ocelM128026371060 8,83 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33