K0980_AGTrojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Závitový čep z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace grafitově černá RAL 9011 (tvrdá část) a tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
Měkká část propůjčuje ovládacímu dílu drsný dotek. Uzavřená konstrukce poskytuje dostatečnou ochranu proti znečištění.Na vyžádání:Další barevné kombinace.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0980.5008X20 | L | ocel | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 8,22 € | | K0980.5008X25 | L | ocel | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 8,22 € | | K0980.5008X30 | L | ocel | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 8,39 € | | K0980.5008X40 | L | ocel | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 8,39 € | | K0980.5010X20 | L | ocel | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 8,62 € | | K0980.5010X25 | L | ocel | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 8,62 € | | K0980.5010X30 | L | ocel | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 8,62 € | | K0980.5010X40 | L | ocel | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 8,62 € | | K0980.6308X20 | L | ocel | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 8,68 € | | K0980.6308X25 | L | ocel | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 8,68 € | | K0980.6308X30 | L | ocel | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 8,91 € | | K0980.6308X40 | L | ocel | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 8,91 € | | K0980.6310X20 | L | ocel | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 9,10 € | | K0980.6310X25 | L | ocel | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 9,10 € | | K0980.6310X30 | L | ocel | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 9,10 € | | K0980.6310X40 | L | ocel | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 9,10 € | | K0980.05008X20 | L | nerezová ocel | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 9,14 € | | K0980.05008X25 | L | nerezová ocel | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 9,14 € | | K0980.05008X30 | L | nerezová ocel | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 9,53 € | | K0980.05008X40 | L | nerezová ocel | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 9,53 € | | K0980.05010X20 | L | nerezová ocel | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 9,75 € | | K0980.05010X25 | L | nerezová ocel | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 9,75 € | | K0980.05010X30 | L | nerezová ocel | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 9,75 € | | K0980.05010X40 | L | nerezová ocel | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 9,75 € | | K0980.06308X20 | L | nerezová ocel | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 9,63 € | | K0980.06308X25 | L | nerezová ocel | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 9,63 € | | K0980.06308X30 | L | nerezová ocel | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 10,03 € | | K0980.06308X40 | L | nerezová ocel | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 10,03 € | | K0980.06310X20 | L | nerezová ocel | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 10,24 € | | K0980.06310X25 | L | nerezová ocel | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 10,24 € | | K0980.06310X30 | L | nerezová ocel | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 10,24 € | | K0980.06310X40 | L | nerezová ocel | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 10,24 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|