K1472Rýhované ovládací matice z plastu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast polyamid, zesílený, tmavošedý.
Závitové pouzdro z oceli 5.8 nebo nerezové oceli 1.4305.Provedení: Závitové pouzdro z modře pasivované oceli, z nerezové oceli bez povrchové úpravy.Přednosti: Rýhované ovládací matice lze utahovat a povolovat bez použití nářadí. Hodí se pro ruční zajišťování a upínání. Různé rozměry závitů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | D3 | H | K | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1472.1804 | automatová ocel | M4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 | | | 1,09 € | | K1472.2005 | automatová ocel | M5 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,11 € | | K1472.2006 | automatová ocel | M6 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,16 € | | K1472.2505 | automatová ocel | M5 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 1,21 € | | K1472.2506 | automatová ocel | M6 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 1,25 € | | K1472.3208 | automatová ocel | M8 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 1,52 € | | K1472.3210 | automatová ocel | M10 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 1,58 € | | K1472.4008 | automatová ocel | M8 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 1,89 € | | K1472.4010 | automatová ocel | M10 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 2,02 € | | K1472.18042 | nerezová ocel | M4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 | | | 1,65 € | | K1472.20052 | nerezová ocel | M5 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,77 € | | K1472.20062 | nerezová ocel | M6 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,84 € | | K1472.25052 | nerezová ocel | M5 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 1,89 € | | K1472.25062 | nerezová ocel | M6 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 2,02 € | | K1472.32082 | nerezová ocel | M8 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 2,16 € | | K1472.32102 | nerezová ocel | M10 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 2,28 € | | K1472.40082 | nerezová ocel | M8 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 2,41 € | | K1472.40102 | nerezová ocel | M10 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 2,48 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|