Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky provedení B, se značkovací ryskou
K0248_B

Rýhované ovládací knoflíky provedení B, se značkovací ryskou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli.
Provedení: Pouzdro, modře pasivováno.Upozornění:K dodání i v provedení bez stupnice, jen s ryskou nebo v provedení s dvacetidílnou stupnicí s 10 číslicemi.

Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.
Na vyžádání:Speciální stupnice.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez stupnice
Provedení B: s ryskou
Provedení C: se standardnÌ stupnicí

1) Závitový kolík k upevnění (u provedení C mezi čísly 5 a 6)
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0248_B Rýhované ovládací knoflíky provedení B, se značkovací ryskou 236 kB

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky provedení B, se značkovací ryskou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D2D3D4HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0248.2105Btmavošedá RAL 70215211919M32210,5510 5,43 €
K0248.21051Boranžová RAL 20045211919M32210,5510 5,43 €
K0248.21052Bsignální zelená RAL60325211919M32210,5510 5,43 €
K0248.21053Bmodrá RAL50175211919M32210,5510 5,43 €
K0248.21055Bsvětle šedá RAL 70355211919M32210,5510 5,43 €
K0248.21056Bbezpečnostní červená RAL 30205211919M32210,5510 5,43 €
K0248.21057Břepkově žlutá RAL 10215211919M32210,5510 5,43 €
K0248.2206Btmavošedá RAL 70216262323M32612610 5,68 €
K0248.22061Boranžová RAL 20046262323M32612610 5,68 €
K0248.22062Bsignální zelená RAL60326262323M32612610 5,68 €
K0248.22063Bmodrá RAL50176262323M32612610 5,68 €
K0248.22065Bsvětle šedá RAL 70356262323M32612610 5,68 €
K0248.22066Bbezpečnostní červená RAL 30206262323M32612610 5,68 €
K0248.22067Břepkově žlutá RAL 10216262323M32612610 5,68 €
K0248.2308Btmavošedá RAL 70218343131M43617,5714 6,60 €
K0248.23081Boranžová RAL 20048343131M43617,5714 6,60 €
K0248.23082Bsignální zelená RAL60328343131M43617,5714 6,60 €
K0248.23083Bmodrá RAL50178343131M43617,5714 6,60 €
K0248.23085Bsvětle šedá RAL 70358343131M43617,5714 6,60 €
K0248.23086Bbezpečnostní červená RAL 30208343131M43617,5714 6,60 €
K0248.23087Břepkově žlutá RAL 10218343131M43617,5714 6,60 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33