Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky provedení A, bez stupnice
K0248_A

Rýhované ovládací knoflíky provedení A, bez stupnice

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli.
Provedení: Pouzdro, modře pasivováno.Upozornění:K dodání i v provedení bez stupnice, jen s ryskou nebo v provedení s dvacetidílnou stupnicí s 10 číslicemi.

Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.
Na vyžádání:Speciální stupnice.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez stupnice
Provedení B: s ryskou
Provedení C: se standardnÌ stupnicí

1) Závitový kolík k upevnění (u provedení C mezi čísly 5 a 6)
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0248_A Rýhované ovládací knoflíky provedení A, bez stupnice 238 kB

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky provedení A, bez stupnice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D2D3D4HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0248.1105Atmavošedá RAL 70215211919M32210,5510 4,59 €
K0248.11051Aoranžová RAL 20045211919M32210,5510 4,59 €
K0248.11052Asignální zelená RAL60325211919M32210,5510 4,59 €
K0248.11053Amodrá RAL50175211919M32210,5510 4,59 €
K0248.11055Asvětle šedá RAL 70355211919M32210,5510 4,59 €
K0248.11056Abezpečnostní červená RAL 30205211919M32210,5510 4,59 €
K0248.11057Ařepkově žlutá RAL 10215211919M32210,5510 4,59 €
K0248.1206Atmavošedá RAL 70216262323M32612610 4,84 €
K0248.12061Aoranžová RAL 20046262323M32612610 4,84 €
K0248.12062Asignální zelená RAL60326262323M32612610 4,84 €
K0248.12063Amodrá RAL50176262323M32612610 4,84 €
K0248.12065Asvětle šedá RAL 70356262323M32612610 4,84 €
K0248.12066Abezpečnostní červená RAL 30206262323M32612610 4,84 €
K0248.12067Ařepkově žlutá RAL 10216262323M32612610 4,84 €
K0248.1308Atmavošedá RAL 70218343131M43617,5714 5,68 €
K0248.13081Aoranžová RAL 20048343131M43617,5714 5,68 €
K0248.13082Asignální zelená RAL60328343131M43617,5714 5,68 €
K0248.13083Amodrá RAL50178343131M43617,5714 5,68 €
K0248.13085Asvětle šedá RAL 70358343131M43617,5714 5,68 €
K0248.13086Abezpečnostní červená RAL 30208343131M43617,5714 5,68 €
K0248.13087Ařepkově žlutá RAL 10218343131M43617,5714 5,68 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33