K1473Rýhované ovládací šrouby z plastu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast polyamid, zesílený, tmavošedý.
Závitové čepy z oceli 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.Provedení: Závitový čep z oceli modře pasivovaný, nerezový lesklý.Přednosti:Rýhované šrouby lze utahovat a povolovat bez použití nářadí. Hodí se pro ruční zajišťování a upínání. Různé velikosti a délky závitů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1473.1804X10 | automatová ocel | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 | | | 0,98 € | | K1473.1804X15 | automatová ocel | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 | | | 0,98 € | | K1473.2005X10 | automatová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,05 € | | K1473.2005X15 | automatová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 | | | 1,05 € | | K1473.2005X20 | automatová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 | | | 1,10 € | | K1473.2506X10 | automatová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 | | | 1,10 € | | K1473.2506X15 | automatová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 | | | 1,20 € | | K1473.2506X20 | automatová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 | | | 1,25 € | | K1473.2506X30 | automatová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 | | | 1,31 € | | K1473.2506X40 | automatová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 | | | 1,57 € | | K1473.3208X15 | automatová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 | | | 1,25 € | | K1473.3208X20 | automatová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 | | | 1,31 € | | K1473.3208X30 | automatová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 | | | 1,38 € | | K1473.3208X40 | automatová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 | | | 1,43 € | | K1473.4010X20 | automatová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 | | | 1,71 € | | K1473.4010X30 | automatová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 | | | 1,83 € | | K1473.4010X40 | automatová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 | | | 1,96 € | | K1473.18042X10 | nerezová ocel | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 | | | 1,64 € | | K1473.18042X15 | nerezová ocel | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 | | | 1,64 € | | K1473.20052X10 | nerezová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,71 € | | K1473.20052X15 | nerezová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 | | | 1,71 € | | K1473.20052X20 | nerezová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 | | | 1,83 € | | K1473.25062X10 | nerezová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 | | | 1,76 € | | K1473.25062X15 | nerezová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 | | | 1,83 € | | K1473.25062X20 | nerezová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 | | | 1,96 € | | K1473.25062X30 | nerezová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 | | | 2,09 € | | K1473.25062X40 | nerezová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 | | | 2,23 € | | K1473.32082X15 | nerezová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 | | | 2,49 € | | K1473.32082X20 | nerezová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | K1473.32082X30 | nerezová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 | | | 3,55 € | | K1473.32082X40 | nerezová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 | | | 3,78 € | | K1473.40102X20 | nerezová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 | | | 3,28 € | | K1473.40102X30 | nerezová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 | | | 3,78 € | | K1473.40102X40 | nerezová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 | | | 3,99 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|