Skupiny zboží
Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s krytkou
K0260_H

Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0260_H Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s krytkou 248 kB

Výkresy

Rýhovaná ovládací kola, provedení H, se zalícovaným pouzdrem, s krytkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Barva
víčko
VelikostDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0260.4106Htmavošedá RAL 7021164016,5311310 2,05 €
K0260.41061Horanžová RAL 2004164016,5311310 2,05 €
K0260.41062Hsignální zelená RAL6032164016,5311310 2,05 €
K0260.41063Hmodrá RAL5017164016,5311310 2,05 €
K0260.41065Hsvětle šedá RAL 7035164016,5311310 2,05 €
K0260.41066Hbezpečnostní červená RAL 3020164016,5311310 2,05 €
K0260.41067Hřepkově žlutá RAL 1021164016,5311310 2,05 €
K0260.4208Htmavošedá RAL 7021285018361514 2,78 €
K0260.42081Horanžová RAL 2004285018361514 2,78 €
K0260.42082Hsignální zelená RAL6032285018361514 2,78 €
K0260.42083Hmodrá RAL5017285018361514 2,78 €
K0260.42085Hsvětle šedá RAL 7035285018361514 2,78 €
K0260.42086Hbezpečnostní červená RAL 3020285018361514 2,78 €
K0260.42087Hřepkově žlutá RAL 1021285018361514 2,78 €
K0260.4310Htmavošedá RAL 70213106322411714 4,02 €
K0260.43101Horanžová RAL 20043106322411714 4,02 €
K0260.43102Hsignální zelená RAL60323106322411714 4,02 €
K0260.43103Hmodrá RAL50173106322411714 4,02 €
K0260.43105Hsvětle šedá RAL 70353106322411714 4,02 €
K0260.43106Hbezpečnostní červená RAL 30203106322411714 4,02 €
K0260.43107Hřepkově žlutá RAL 10213106322411714 4,02 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33