K1378_AGPěticípé hvězdicové rukojeti plastové, s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Provedení: Úchyt, tmavošedý RAL7021 nebo červený, podobný RAL3020. ocelové díly, modře pasivované. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Zamykatelné pěticípé ovládací úchyty zabraňují neoprávněnému uvolnění šroubového spoje. Prostřednictvím válcové vložky se vytvoří tvarově lícující spoj mezi rukojetí a závitovým dílem nebo se tento spoj přeruší. Pokud neexistuje tvarově lícující spoj, otáčí se rukojeť, aniž by ovládala závitový díl. Zabrání se tak neoprávněnému otevření šroubového spoje.
Zamykatelné pěticípé hvězdicové ovládací úchyty se dodávají vždy se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). K zavírání se používá jeden klíč, tzn. že každý zámek lze otevřít stejným klíčem. Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva základního tělesa | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1378.6808X20 | ocel | tmavošedá | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 18,58 € | | K1378.6810X20 | ocel | tmavošedá | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 18,71 € | | K1378.06808X20 | nerezová ocel | tmavošedá | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 20,44 € | | K1378.06810X20 | nerezová ocel | tmavošedá | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 20,59 € | | K1378.846808X20 | ocel | červená | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 18,58 € | | K1378.846810X20 | ocel | červená | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 18,71 € | | K1378.0846808X20 | nerezová ocel | červená | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 20,44 € | | K1378.0846810X20 | nerezová ocel | červená | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 20,59 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|