Skupiny zboží
Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické s vnitřním závitem
K0786_IG

Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace
tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část) a 
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0786_IG Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické s vnitřním závitem 179 kB

Výkresy

Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0786.6308KocelM86326451017 4,93 €
K0786.6310KocelM106326451017 4,93 €
K0786.06308Knerezová ocelM86326451017 5,63 €
K0786.06310Knerezová ocelM106326451017 5,63 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33