K0786_AGPěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Závitový čep z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část) a tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0786.6308X20 | L | ocel | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 20 | | | 7,08 € | | K0786.6308X25 | L | ocel | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 25 | | | 7,08 € | | K0786.6308X30 | L | ocel | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 30 | | | 7,08 € | | K0786.6308X40 | L | ocel | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 40 | | | 7,29 € | | K0786.6310X30 | L | ocel | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 30 | | | 7,29 € | | K0786.6310X40 | L | ocel | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 40 | | | 7,68 € | | K0786.6310X50 | L | ocel | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 50 | | | 7,68 € | | K0786.06308X20 | L | nerezová ocel | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 20 | | | 8,17 € | | K0786.06308X25 | L | nerezová ocel | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 25 | | | 8,17 € | | K0786.06308X30 | L | nerezová ocel | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 30 | | | 8,17 € | | K0786.06308X40 | L | nerezová ocel | M8 | 63 | 26 | 45 | 10 | 40 | | | 8,37 € | | K0786.06310X30 | L | nerezová ocel | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 30 | | | 8,37 € | | K0786.06310X40 | L | nerezová ocel | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 40 | | | 8,82 € | | K0786.06310X50 | L | nerezová ocel | M10 | 63 | 26 | 45 | 10 | 50 | | | 8,82 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|