K1126Matice s rukojetí |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro z oceli, nerezové oceli nebo mosazi.Provedení: Pouzdro z oceli, modře pasivované, nerezová ocel a mosaz, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | B | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1126.103 | mosaz | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 | | | 1,38 € | | K1126.104 | mosaz | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 | | | 1,38 € | | K1126.204 | mosaz | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 1,45 € | | K1126.205 | mosaz | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 1,45 € | | K1126.305 | ocel | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 | | | 1,54 € | | K1126.306 | ocel | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 | | | 1,54 € | | K1126.1003 | nerezová ocel | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 | | | 1,74 € | | K1126.1004 | nerezová ocel | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 | | | 1,74 € | | K1126.2004 | nerezová ocel | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 1,95 € | | K1126.2005 | nerezová ocel | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 1,95 € | | K1126.3005 | nerezová ocel | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 | | | 2,15 € | | K1126.3006 | nerezová ocel | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 | | | 2,15 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|