- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- K0137
Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303
- K0138
Rýhované ovládací matice z plastu
- K1472
Rýhované ovládací matice z plastu
- K1472
Rýhované ovládací matice z plastu, antistatické
- K0141
Rýhované ovládací šrouby z plastu
- K1473
Rýhované ovládací šrouby z plastu
- K1473
Rýhované ovládací šrouby z plastu, antistatické
- K0139
Rýhované matice s rychloupínací funkcí
- K0144
Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467
- K0143
Rýhované matice, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 466
- K0140
Rýhované šrouby, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 464
- K1163
Rýhované šrouby, nízké z oceli a nerezové oceli DIN 653
- K0142
Rýhované ovládací knoflíky
- K0247
Rýhované ovládací knoflíky
- K0247
Knoflíky s rýhováním, z biopolymeru
- K0247
Knoflíky s rýhováním antistatické
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky z plastu detektovatelného jako kovy
- K0110
Rýhované ovládací knoflíky z vizuálně detektovatelného plastu
- K1099
Knoflíky s rýhováním, hliník
- K1223
Rýhované ovládací knoflíky
- K1138
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem
- K0680
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnitřním šestihranem
- K0681
Křídlové matice pro šrouby s vnitřním šestihranem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, antibakteriální, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, plastové, odolné vůči vysoké teplotě, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, z VIZUÁLNĚ detektovatelného plastu, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K1794
Křížové úchyty, z plastu detektovatelného jako kovy, s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K0145
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, z hliníku
- K0146
Křížové ovládací matice podle DIN 6335, nerez
- K0147
Křížové ovládací matice DIN 6335 z šedé litiny
- K0682
Křížové úchytky z šedé litiny potažené umělou hmotou podle DIN 6335
- K0613
Křížové ovládací šrouby soft
- K0148
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN 6335
- K1089
Křížové ovládací úchytky
- K1017
Křížové ovládací matice a šrouby podle DIN6335, ocelové části z nerezové oceli
- K0683
Křížové úchyty s rychloupínací funkcí z šedé litiny
- K0149
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, z hliníku
- K0150
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, nerez
- K0151
Hvězdicové ovládací matice DIN 6336 z šedé litiny
- K0152
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
- K1016
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K1514
Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové úchyty z plastu detektovatelného jako kovy, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K0153
Hvězdicové úchyty, z vizuálně detektovatelného plastu, s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
- K1596
Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly
- K1291
Hvězdicové úchyty s prodlouženým nákružkem
- K0155
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336
- K1848
Hvězdicové úchyty DIN 6336
- K0155
Hvězdicové úchytky z biopolymeru podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací úchyty z biopolymeru podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0155
Hvězdicové úchytky antistatické podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K0154
Hvězdicové úchytky antibakteriální podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K1090
Hvězdicové úchytky
- K0155
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336
- K0154
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0743
Pojistný pásek
- K0156
Hvězdicová úchytka s rychloupínací funkcí
- K1088
Hvězdicové úchytky s prodlouženým nábojem
- K1811
Hvězdicové úchyty z plastu, s bezpečnostní funkcí
- K0276
Pěticípé ovládací úchytky
- K1020
Hvězdicové úchytky trojcípé
- K0183
Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem
- K1083
Hvězdicové úchytky trojcípé
- K0785
Trojcípá ovládací rukojeť ergonomická
- K0980
Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická
- K1019
Hvězdicové úchytky trojcípé s nastavením krouticího momentu
- K0278
Čtyřcípé ovládací prvky ploché
- K1093
Čtyřcípé hvězdicové úchytky
- K1297
Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem
- K1298
Pěticípé ovládací prvky s vnějším závitem
- K0185
Pěticípé ovládací úchytky
- K0279
Pěticípé ovládací prvky
- K0786
Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické
- K1378
Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, zamykatelné
- K0280
Upínací ovládací prvky vysoké
- K0779
Upínací prvky, ergonomické
- K0281
Diskové ovládací prvky
- K0255
Pěticípé hvězdicové rukojeti
- K0255
Pěticípé ovládací prvky antibakteriální ocelové části nerezové
- K0260
Rýhovaná ovládací kola
- K0261
Rýhovaná ovládací kola ocelové části z nerezové oceli
- K0250
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1286
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1287
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K1288
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K1289
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K1308
Hřibovité ovládací knoflíky s vnitřním závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1309
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem s vysokým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0251
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K0251
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnějším závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovou hlavou antibakteriální s vnitřním závitem ocelové části nerezové
- K0251
Knoflíky s hřibovou hlavou antibakteriální s vnějším závitem, ocelové části nerezové
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou antistatické s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou antistatické s vnějším závitem
- K0273
Křídlové ovládací matice nerezové
- K1312
Křídlové matice pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1313
Křídlové šrouby pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1314
Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN
- K0274
Křídlové ovládací matice a šrouby
- K0274
Křídlové matice antibakteriální ocelové části nerezové
- K0274
Křídlové matice a šrouby antistatické
- K0274
Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem
- K0783
Křídlové ovládací matice a šrouby
- K0608
Křídlové matice jednostranné
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing"
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" biopolymer
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" antibakteriální ocelové části nerezové
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing" antistatické
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" z plastu detektovatelného jako kovy
- K0274
Křídlové matice "Miniwing", z vizuálně detektovatelného plastu
- K0658
Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem
- K1126
Matice s rukojetí
- K1126
Šrouby s rukojetí
- K0180
Úchytky tvaru T
- K0181
Úchytky tvaru T
- K1871
T-úchyty z plastu
- K1203
Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli
- K1515
Úchyty tvaru T s vnitřním závitem z nerezové oceli pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0157
Knoflíky ploché
- K0650
Kulové koncovky DIN 319, nerezová ocel nebo hliník
- K0158
Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)
- K0159
Kulové koncovky hladké rozšíření normy DIN 319
- K0179
Tyčové rukojeti
- K0253
Kulové ovládací matice a šrouby
- K0253
Kulové úchytky z biopolymeru
- K0254
Kulové ovládací šrouby otočné
- K0248
Rýhované ovládací knoflíky
- K0249
Rýhované ovládací knoflíky s označením
- K0277
Rýhované ovládací knoflíky s nastavením krouticího momentu
- K0178
Páčka
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0253_AGKulové ovládací šrouby s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Závitový čep z oceli 5.8 nebo nerez 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0253.106X15 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 2,76 € | | K0253.1061X15 | ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 2,76 € | | K0253.1062X15 | ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 2,76 € | | K0253.1063X15 | ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 2,76 € | | K0253.1065X15 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 2,76 € | | K0253.1066X15 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 2,76 € | | K0253.1067X15 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 2,76 € | | K0253.106X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 2,76 € | | K0253.1061X20 | ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 2,76 € | | K0253.1062X20 | ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 2,76 € | | K0253.1063X20 | ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 2,76 € | | K0253.1065X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 2,76 € | | K0253.1066X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 2,76 € | | K0253.1067X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 2,76 € | | K0253.106X25 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 2,76 € | | K0253.1061X25 | ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 2,76 € | | K0253.1062X25 | ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 2,76 € | | K0253.1063X25 | ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 2,76 € | | K0253.1065X25 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 2,76 € | | K0253.1066X25 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 2,76 € | | K0253.1067X25 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 2,76 € | | K0253.106X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 2,76 € | | K0253.1061X30 | ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 2,76 € | | K0253.1062X30 | ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 2,76 € | | K0253.1063X30 | ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 2,76 € | | K0253.1065X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 2,76 € | | K0253.1066X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 2,76 € | | K0253.1067X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 2,76 € | | K0253.208X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3,14 € | | K0253.2081X20 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3,14 € | | K0253.2082X20 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3,14 € | | K0253.2083X20 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3,14 € | | K0253.2085X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3,14 € | | K0253.2086X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3,14 € | | K0253.2087X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 3,14 € | | K0253.208X25 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3,14 € | | K0253.2081X25 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3,14 € | | K0253.2082X25 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3,14 € | | K0253.2083X25 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3,14 € | | K0253.2085X25 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3,14 € | | K0253.2086X25 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3,14 € | | K0253.2087X25 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 3,14 € | | K0253.208X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3,14 € | | K0253.2081X30 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3,14 € | | K0253.2082X30 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3,14 € | | K0253.2083X30 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3,14 € | | K0253.2085X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3,14 € | | K0253.2086X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3,14 € | | K0253.2087X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 3,14 € | | K0253.208X40 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3,14 € | | K0253.2081X40 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3,14 € | | K0253.2082X40 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3,14 € | | K0253.2083X40 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3,14 € | | K0253.2085X40 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3,14 € | | K0253.2086X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3,14 € | | K0253.2087X40 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 3,14 € | | K0253.310X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 3,77 € | | K0253.3101X20 | ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 3,77 € | | K0253.3102X20 | ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 3,77 € | | K0253.3103X20 | ocel | modrá RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 3,77 € | | K0253.3105X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 3,77 € | | K0253.3106X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 3,77 € | | K0253.3107X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 3,77 € | | K0253.310X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 3,77 € | | K0253.3101X30 | ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 3,77 € | | K0253.3102X30 | ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 3,77 € | | K0253.3103X30 | ocel | modrá RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 3,77 € | | K0253.3105X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 3,77 € | | K0253.3106X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 3,77 € | | K0253.3107X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 3,77 € | | K0253.310X40 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 3,77 € | | K0253.3101X40 | ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 3,77 € | | K0253.3102X40 | ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 3,77 € | | K0253.3103X40 | ocel | modrá RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 3,77 € | | K0253.3105X40 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 3,77 € | | K0253.3106X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 3,77 € | | K0253.3107X40 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 3,77 € | | K0253.410X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 5,75 € | | K0253.4101X20 | ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 5,75 € | | K0253.4102X20 | ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 5,75 € | | K0253.4103X20 | ocel | modrá RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 5,75 € | | K0253.4105X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 5,75 € | | K0253.4106X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 5,75 € | | K0253.4107X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 5,75 € | | K0253.410X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 5,75 € | | K0253.4101X30 | ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 5,75 € | | K0253.4102X30 | ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 5,75 € | | K0253.4103X30 | ocel | modrá RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 5,75 € | | K0253.4105X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 5,75 € | | K0253.4106X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 5,75 € | | K0253.4107X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 5,75 € | | K0253.410X40 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 5,75 € | | K0253.4101X40 | ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 5,75 € | | K0253.4102X40 | ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 5,75 € | | K0253.4103X40 | ocel | modrá RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 5,75 € | | K0253.4105X40 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 5,75 € | | K0253.4106X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 5,75 € | | K0253.4107X40 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 5,75 € | | K0253.412X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8,01 € | | K0253.4121X20 | ocel | oranžová RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8,01 € | | K0253.4122X20 | ocel | signální zelená RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8,01 € | | K0253.4123X20 | ocel | modrá RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8,01 € | | K0253.4125X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8,01 € | | K0253.4126X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8,01 € | | K0253.4127X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 8,01 € | | K0253.412X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8,01 € | | K0253.4121X30 | ocel | oranžová RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8,01 € | | K0253.4122X30 | ocel | signální zelená RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8,01 € | | K0253.4123X30 | ocel | modrá RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8,01 € | | K0253.4125X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8,01 € | | K0253.4126X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8,01 € | | K0253.4127X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 8,01 € | | K0253.412X40 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8,01 € | | K0253.4121X40 | ocel | oranžová RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8,01 € | | K0253.4122X40 | ocel | signální zelená RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8,01 € | | K0253.4123X40 | ocel | modrá RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8,01 € | | K0253.4125X40 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8,01 € | | K0253.4126X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8,01 € | | K0253.4127X40 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 8,01 € | | K0253.0106X15 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4,31 € | | K0253.01061X15 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4,31 € | | K0253.01062X15 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4,31 € | | K0253.01063X15 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4,31 € | | K0253.01065X15 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4,31 € | | K0253.01066X15 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4,31 € | | K0253.01067X15 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 4,31 € | | K0253.0106X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4,31 € | | K0253.01061X20 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4,31 € | | K0253.01062X20 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4,31 € | | K0253.01063X20 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4,31 € | | K0253.01065X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4,31 € | | K0253.01066X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4,31 € | | K0253.01067X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 | | | 4,31 € | | K0253.0106X25 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4,31 € | | K0253.01061X25 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4,31 € | | K0253.01062X25 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4,31 € | | K0253.01063X25 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4,31 € | | K0253.01065X25 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4,31 € | | K0253.01066X25 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4,31 € | | K0253.01067X25 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | | | 4,31 € | | K0253.0106X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4,31 € | | K0253.01061X30 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4,31 € | | K0253.01062X30 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4,31 € | | K0253.01063X30 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4,31 € | | K0253.01065X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4,31 € | | K0253.01066X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4,31 € | | K0253.01067X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 | | | 4,31 € | | K0253.0208X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5,29 € | | K0253.02081X20 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5,29 € | | K0253.02082X20 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5,29 € | | K0253.02083X20 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5,29 € | | K0253.02085X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5,29 € | | K0253.02086X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5,29 € | | K0253.02087X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 5,29 € | | K0253.0208X25 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5,29 € | | K0253.02081X25 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5,29 € | | K0253.02082X25 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5,29 € | | K0253.02083X25 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5,29 € | | K0253.02085X25 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5,29 € | | K0253.02086X25 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5,29 € | | K0253.02087X25 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 | | | 5,29 € | | K0253.0208X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5,29 € | | K0253.02081X30 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5,29 € | | K0253.02082X30 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5,29 € | | K0253.02083X30 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5,29 € | | K0253.02085X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5,29 € | | K0253.02086X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5,29 € | | K0253.02087X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 | | | 5,29 € | | K0253.0208X40 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5,29 € | | K0253.02081X40 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5,29 € | | K0253.02082X40 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5,29 € | | K0253.02083X40 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5,29 € | | K0253.02085X40 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5,29 € | | K0253.02086X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5,29 € | | K0253.02087X40 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 | | | 5,29 € | | K0253.0310X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 5,62 € | | K0253.03101X20 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 5,62 € | | K0253.03102X20 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 5,62 € | | K0253.03103X20 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 5,62 € | | K0253.03105X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 5,62 € | | K0253.03106X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 5,62 € | | K0253.03107X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 | | | 5,62 € | | K0253.0310X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 5,62 € | | K0253.03101X30 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 5,62 € | | K0253.03102X30 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 5,62 € | | K0253.03103X30 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 5,62 € | | K0253.03105X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 5,62 € | | K0253.03106X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 5,62 € | | K0253.03107X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 | | | 5,62 € | | K0253.0310X40 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6,13 € | | K0253.03101X40 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6,13 € | | K0253.03102X40 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6,13 € | | K0253.03103X40 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6,13 € | | K0253.03105X40 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6,13 € | | K0253.03106X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6,13 € | | K0253.03107X40 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 | | | 6,13 € | | K0253.0410X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 10,70 € | | K0253.04101X20 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 10,70 € | | K0253.04102X20 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 10,70 € | | K0253.04103X20 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 10,70 € | | K0253.04105X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 10,70 € | | K0253.04106X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 10,70 € | | K0253.04107X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 10,70 € | | K0253.0410X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 10,97 € | | K0253.04101X30 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 10,97 € | | K0253.04102X30 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 10,97 € | | K0253.04103X30 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 10,97 € | | K0253.04105X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 10,97 € | | K0253.04106X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 10,97 € | | K0253.04107X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 10,97 € | | K0253.0410X40 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 11,37 € | | K0253.04101X40 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 11,37 € | | K0253.04102X40 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 11,37 € | | K0253.04103X40 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 11,37 € | | K0253.04105X40 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 11,37 € | | K0253.04106X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 11,37 € | | K0253.04107X40 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 11,37 € | | K0253.0412X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 12,11 € | | K0253.04121X20 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 12,11 € | | K0253.04122X20 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 12,11 € | | K0253.04123X20 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 12,11 € | | K0253.04125X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 12,11 € | | K0253.04126X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 12,11 € | | K0253.04127X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 | | | 12,11 € | | K0253.0412X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12,51 € | | K0253.04121X30 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12,51 € | | K0253.04122X30 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12,51 € | | K0253.04123X30 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12,51 € | | K0253.04125X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12,51 € | | K0253.04126X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12,51 € | | K0253.04127X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 | | | 12,51 € | | K0253.0412X40 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 13,24 € | | K0253.04121X40 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 13,24 € | | K0253.04122X40 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 13,24 € | | K0253.04123X40 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 13,24 € | | K0253.04125X40 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 13,24 € | | K0253.04126X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 13,24 € | | K0253.04127X40 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 | | | 13,24 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|