Skupiny zboží
Kulové knoflíky, termoplast DIN 319 rozšířené, provedení M, s kuželovým otvorem
K0158_M

Kulové knoflíky, termoplast DIN 319 rozšířené, provedení M, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černé.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0158_M Kulové knoflíky, termoplast DIN 319 rozšířené, provedení M, s kuželovým otvorem 223 kB

Výkresy

Kulové knoflíky, termoplast DIN 319 rozšířené, provedení M, s kuželovým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0158.32005M520121812 0,53 €
K0158.32506M6251522,515 0,57 €
K0158.32508M8251522,515 0,57 €
K0158.33208M832182915 0,68 €
K0158.33210M1032182915 0,68 €
K0158.34010M1040223720 1,10 €
K0158.34012M1240223720 1,10 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33