K0158_CKulové knoflíky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení C, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černé.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0158.11604 | C | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 0,41 € | | K0158.11605 | C | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 0,41 € | | K0158.12005 | C | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 0,42 € | | K0158.12006 | C | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 0,42 € | | K0158.12506 | C | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 9 | | | 0,50 € | | K0158.12508 | C | M8 | 25 | 15 | 22,5 | 12 | | | 0,50 € | | K0158.13208 | C | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 0,62 € | | K0158.13210 | C | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 0,62 € | | K0158.14010 | C | M10 | 40 | 22 | 37 | 15 | | | 1,05 € | | K0158.14012 | C | M12 | 40 | 22 | 37 | 15 | | | 1,17 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|