Skupiny zboží
Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)
K0158

Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast, černý.
Pouzdro ocel.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:
ProvedenÌ C: se závitem vylisovaným v termoplastu
ProvedenÌ E: se závitovým pouzdrem
Provedení M: s kuželovým otvorem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0158 Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319) 198 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kulové koncovky z termoplastu (rozšíření normy DIN 319)

Kulové knoflíky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení C, s plastovým závitem

více informací

Výkresy

Kulové knoflíky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení C, s plastovým závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0158.11604CM4168156 0,42 €
K0158.11605CM5168157,5 0,42 €
K0158.12005CM52012187,5 0,43 €
K0158.12006CM62012189 0,43 €
K0158.12506CM6251522,59 0,52 €
K0158.12508CM8251522,512 0,52 €
K0158.13208CM832182912 0,64 €
K0158.13210CM1032182915 0,64 €
K0158.14010CM1040223715 1,08 €
K0158.14012CM1240223715 1,21 €

Kulové knoflíky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení E, s pouzdrem se závitem

více informací

Výkresy

Kulové knoflíky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení E, s pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0158.22005EM52012187,5 0,57 €
K0158.22006EM62012187,5 0,61 €
K0158.22506EM6251522,59 0,61 €
K0158.22508EM8251522,59 0,74 €
K0158.23208EM832182912 0,92 €
K0158.23210EM1032182912 1,09 €

Kulové knoflíky, termoplast DIN 319 rozšířené, provedení M, s kuželovým otvorem

více informací

Výkresy

Kulové knoflíky, termoplast DIN 319 rozšířené, provedení M, s kuželovým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D6HTCADPřís.CenaObjednat
K0158.32005M520121812 0,53 €
K0158.32506M6251522,515 0,57 €
K0158.32508M8251522,515 0,57 €
K0158.33208M832182915 0,68 €
K0158.33210M1032182915 0,68 €
K0158.34010M1040223720 1,10 €
K0158.34012M1240223720 1,10 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33