K0650_CKulové knoflíky dle DIN 319, provedení C |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301, 1.4305 nebo hliník.Provedení: Leštěno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | Ocelový klíč | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0650.116044 | C | s vnitřním závitem | nerezová ocel | 1.4301 | M4 | 16 | 8 | 15 | 7,2 | | | 4,82 € | | K0650.120054 | C | s vnitřním závitem | nerezová ocel | 1.4301 | M5 | 20 | 12 | 18 | 9,1 | | | 5,34 € | | K0650.125064 | C | s vnitřním závitem | nerezová ocel | 1.4301 | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 11 | | | 7,81 € | | K0650.132084 | C | s vnitřním závitem | nerezová ocel | 1.4301 | M8 | 32 | 18 | 29 | 14,5 | | | 11,65 € | | K0650.140104 | C | s vnitřním závitem | nerezová ocel | 1.4301 | M10 | 40 | 22 | 37 | 18 | | | 20,64 € | | K0650.150124 | C | s vnitřním závitem | nerezová ocel | 1.4301 | M12 | 50 | 28 | 46 | 21 | | | 32,30 € | | K0650.116042 | C | s vnitřním závitem | hliník | - | M4 | 16 | 8 | 15 | 7,2 | | | 3,43 € | | K0650.120052 | C | s vnitřním závitem | hliník | - | M5 | 20 | 12 | 18 | 9,1 | | | 3,53 € | | K0650.125062 | C | s vnitřním závitem | hliník | - | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 11 | | | 4,92 € | | K0650.132082 | C | s vnitřním závitem | hliník | - | M8 | 32 | 18 | 29 | 14,5 | | | 7,08 € | | K0650.140102 | C | s vnitřním závitem | hliník | - | M10 | 40 | 22 | 37 | 18 | | | 10,19 € | | K0650.150122 | C | s vnitřním závitem | hliník | - | M12 | 50 | 28 | 46 | 21 | | | 14,77 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|