Skupiny zboží
Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem
K1138

Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černá nebo oranžová.Upozornění:Vhodné šrouby ISO 4014.

Δ Na tomto místě připojte požadovanou barvu knoflíku s rýhováním.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1138 Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem 184 kB

Výkresy (celkový přehled)

Knoflíky s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem

Tlačítka s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem, provedení A

více informací

Výkresy

Tlačítka s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
pro
šrouby
D1HSWCADPřís.CenaObjednat
K1138.00040AčernáM4175,57 0,52 €
K1138.00050AčernáM5206,58 0,56 €
K1138.00060AčernáM625810 0,72 €
K1138.00080AčernáM8361013 0,90 €
K1138.00100AčernáM10361017 0,86 €
K1138.01040AoranžováM4175,57 0,52 €
K1138.01050AoranžováM5206,58 0,56 €
K1138.01060AoranžováM625810 0,72 €
K1138.01080AoranžováM8361013 0,90 €
K1138.01100AoranžováM10361017 0,86 €

Tlačítka s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem, provedení B

více informací

Výkresy

Tlačítka s rýhováním pro šrouby s vnějším šestihranem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
pro
šrouby
D1HSWCADPřís.CenaObjednat
K1138.10040BčernáM41711,57 0,58 €
K1138.10050BčernáM520158 0,61 €
K1138.10060BčernáM6251810 0,77 €
K1138.10080BčernáM8362313 0,94 €
K1138.10100BčernáM10362317 0,95 €
K1138.11040BoranžováM41711,57 0,58 €
K1138.11050BoranžováM520158 0,61 €
K1138.11060BoranžováM6251810 0,77 €
K1138.11080BoranžováM8362313 0,94 €
K1138.11100BoranžováM10362317 0,95 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33