Skupiny zboží
Knoflíky s rýhováním antistatické
K0247

Knoflíky s rýhováním antistatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast, barva grafitově černá.
Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8.
Provedení: Závitový čep, modře pasivovaný.Použití:Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v oblastech s nebezpečím výbuchu, musí výrobci přístrojů a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.
Tyto výrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybíjecí schopnosti zkoušeny institucí TÜV Süd.

Cílové skupiny:
Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Zvláštnost:
  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0247 Knoflíky s rýhováním antistatické 192 kB
 Technické informace ESD 209 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Výkresy (celkový přehled)

Knoflíky s rýhováním antistatické

Knoflíky s rýhováním antistatické s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Knoflíky s rýhováním antistatické s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0247.1110624X15M621141922815 2,62 €

Knoflíky s rýhováním antistatické s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Knoflíky s rýhováním antistatické s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0247.1110624M621141922810 2,37 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33