Skupiny zboží
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
K1286

Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31.
Ocel nebo nerezová ocel.
Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:U provedení K1286.104 je pouzdro z mosazi.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1286 Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem 130 kB

Výkresy

Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
D

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K1286.104mosazM4211221106 1,47 €
K1286.105automatová ocelM5211221107,5 1,47 €
K1286.206automatová ocelM6251425129 1,91 €
K1286.308automatová ocelM83318331612 2,50 €
K1286.1104nerezová ocelM4211221106 2,17 €
K1286.1105nerezová ocelM5211221107,5 2,17 €
K1286.1206nerezová ocelM6251425129 2,86 €
K1286.1308nerezová ocelM83318331612 3,74 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33