Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky trojcípé, vnitřní závit
K1020_IG

Hvězdicové úchytky trojcípé, vnitřní závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchytka z termoplastu zesíleného skleněnými kuličkami.
Kryt z termoplastu.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Provedení: Úchytka a kryt, černošedé (RAL 7021).
Ocelové části, modře pasivované.
Na vyžádání:Další délky šroubů a barvy.
Ocelové části z nerezové oceli.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1020_IG Hvězdicové úchytky trojcípé, vnitřní závit 172 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky trojcípé, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K1020.18008KM88029,253,53117 4,81 €
K1020.18010KM108029,253,53117 4,81 €
K1020.18012KM128029,253,53117 5,24 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33