Skupiny zboží
Křížové úchyty s rychloupínací funkcí z šedé litiny
K0683

Křížové úchyty s rychloupínací funkcí z šedé litiny

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 300.Provedení: Hladce vyleštěno.Upozornění:Křížové úchyty je možné využít u všech zařízení, u nichž se nevyžaduje velká upínací síla. Rychloupínací funkce je dosaženo díky polostrannému závitu.Odkaz na výkres:
X: Závitový čep by měl být o několik mm delší než výška "H"
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0683 Křížové úchyty s rychloupínací funkcí z šedé litiny 216 kB

Výkresy

Křížové úchyty s rychloupínací funkcí z šedé litiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D4HH1CADPřís.CenaObjednat
K0683.06M6301572010 9,15 €
K0683.08M840189,42514 11,07 €
K0683.10M10502111,33016 12,53 €
K0683.12M12602613,13519 14,87 €
K0683.14M14703015,64022 16,32 €
K0683.16M16803417,64525 19,36 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33