K0681Křídlové matice pro šrouby s vnitřním šestihranem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černá, šedá nebo červená.Upozornění:Vhodné šrouby ISO 4762.
Δ Na tomto místě je třeba uvést požadovanou barvu křídlové matice. U černé barvy křídlové matice se žádný kód neuvádí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | D1 | H | pro šrouby s vnitřním šestihranem | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0681.050 | černá | 26 | 12 | 7 | M5 | | | 1,00 € | | K0681.0505 | šedá | 26 | 12 | 7 | M5 | | | 1,00 € | | K0681.0506 | červená | 26 | 12 | 7 | M5 | | | 1,00 € | | K0681.060 | černá | 30 | 13,5 | 8 | M6 | | | 1,03 € | | K0681.0605 | šedá | 30 | 13,5 | 8 | M6 | | | 1,03 € | | K0681.0606 | červená | 30 | 13,5 | 8 | M6 | | | 1,03 € | | K0681.080 | černá | 38 | 17 | 10 | M8 | | | 1,36 € | | K0681.0805 | šedá | 38 | 17 | 10 | M8 | | | 1,36 € | | K0681.0806 | červená | 38 | 17 | 10 | M8 | | | 1,36 € | | K0681.100 | černá | 45 | 20 | 12,5 | M10 | | | 1,36 € | | K0681.1005 | šedá | 45 | 20 | 12,5 | M10 | | | 1,36 € | | K0681.1006 | červená | 45 | 20 | 12,5 | M10 | | | 1,36 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|