K0273Křídlové ovládací matice nerezové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4308.Provedení: Leštěno nebo pískováno.Na vyžádání:Křídlové ovládací šrouby.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | A | B | D | D2 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0273.904 | leštěno | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 8,06 € | | K0273.905 | leštěno | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 8,06 € | | K0273.906 | leštěno | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 8,06 € | | K0273.105 | leštěno | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 12,05 € | | K0273.106 | leštěno | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 12,05 € | | K0273.208 | leštěno | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 14,82 € | | K0273.210 | leštěno | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 14,82 € | | K0273.9041 | pískováno | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 4,38 € | | K0273.9051 | pískováno | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 4,38 € | | K0273.9061 | pískováno | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | | | 4,38 € | | K0273.1051 | pískováno | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 5,79 € | | K0273.1061 | pískováno | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 | | | 5,79 € | | K0273.2081 | pískováno | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 9,88 € | | K0273.2101 | pískováno | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 | | | 9,88 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|