Skupiny zboží
Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem
K0251

Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Závitový čep z oceli 5.8 nebo nerez 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0251 Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem 190 kB

Výkresy

Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
komponenty
Barva
víčko
DD1D2D3HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0251.04X10oceltmavošedá RAL 7021M4211219211010 1,25 €
K0251.041X10oceloranžová RAL 2004M4211219211010 1,25 €
K0251.042X10ocelsignální zelená RAL6032M4211219211010 1,25 €
K0251.043X10ocelmodrá RAL5017M4211219211010 1,25 €
K0251.045X10ocelsvětle šedá RAL 7035M4211219211010 1,25 €
K0251.046X10ocelbezpečnostní červená RAL 3020M4211219211010 1,25 €
K0251.047X10ocelřepkově žlutá RAL 1021M4211219211010 1,25 €
K0251.05X10oceltmavošedá RAL 7021M5211219211010 1,25 €
K0251.051X10oceloranžová RAL 2004M5211219211010 1,25 €
K0251.052X10ocelsignální zelená RAL6032M5211219211010 1,25 €
K0251.053X10ocelmodrá RAL5017M5211219211010 1,25 €
K0251.055X10ocelsvětle šedá RAL 7035M5211219211010 1,25 €
K0251.056X10ocelbezpečnostní červená RAL 3020M5211219211010 1,25 €
K0251.057X10ocelřepkově žlutá RAL 1021M5211219211010 1,25 €
K0251.06X15oceltmavošedá RAL 7021M6251423251215 1,79 €
K0251.061X15oceloranžová RAL 2004M6251423251215 1,79 €
K0251.062X15ocelsignální zelená RAL6032M6251423251215 1,79 €
K0251.063X15ocelmodrá RAL5017M6251423251215 1,79 €
K0251.065X15ocelsvětle šedá RAL 7035M6251423251215 1,79 €
K0251.066X15ocelbezpečnostní červená RAL 3020M6251423251215 1,79 €
K0251.067X15ocelřepkově žlutá RAL 1021M6251423251215 1,79 €
K0251.08X15oceltmavošedá RAL 7021M8331831331515 2,49 €
K0251.081X15oceloranžová RAL 2004M8331831331515 2,49 €
K0251.082X15ocelsignální zelená RAL6032M8331831331515 2,49 €
K0251.083X15ocelmodrá RAL5017M8331831331515 2,49 €
K0251.085X15ocelsvětle šedá RAL 7035M8331831331515 2,49 €
K0251.086X15ocelbezpečnostní červená RAL 3020M8331831331515 2,49 €
K0251.087X15ocelřepkově žlutá RAL 1021M8331831331515 2,49 €
K0251.004X10nerezová oceltmavošedá RAL 7021M4211219211010 1,90 €
K0251.0041X10nerezová oceloranžová RAL 2004M4211219211010 1,90 €
K0251.0042X10nerezová ocelsignální zelená RAL6032M4211219211010 1,90 €
K0251.0043X10nerezová ocelmodrá RAL5017M4211219211010 1,90 €
K0251.0045X10nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M4211219211010 1,90 €
K0251.0046X10nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M4211219211010 1,90 €
K0251.0047X10nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M4211219211010 1,90 €
K0251.005X10nerezová oceltmavošedá RAL 7021M5211219211010 1,90 €
K0251.0051X10nerezová oceloranžová RAL 2004M5211219211010 1,90 €
K0251.0052X10nerezová ocelsignální zelená RAL6032M5211219211010 1,90 €
K0251.0053X10nerezová ocelmodrá RAL5017M5211219211010 1,90 €
K0251.0055X10nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M5211219211010 1,90 €
K0251.0056X10nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M5211219211010 1,90 €
K0251.0057X10nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M5211219211010 1,90 €
K0251.006X15nerezová oceltmavošedá RAL 7021M6251423251215 2,66 €
K0251.0061X15nerezová oceloranžová RAL 2004M6251423251215 2,66 €
K0251.0062X15nerezová ocelsignální zelená RAL6032M6251423251215 2,66 €
K0251.0063X15nerezová ocelmodrá RAL5017M6251423251215 2,66 €
K0251.0065X15nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M6251423251215 2,66 €
K0251.0066X15nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M6251423251215 2,66 €
K0251.0067X15nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M6251423251215 2,66 €
K0251.008X15nerezová oceltmavošedá RAL 7021M8331831331515 3,72 €
K0251.0081X15nerezová oceloranžová RAL 2004M8331831331515 3,72 €
K0251.0082X15nerezová ocelsignální zelená RAL6032M8331831331515 3,72 €
K0251.0083X15nerezová ocelmodrá RAL5017M8331831331515 3,72 €
K0251.0085X15nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M8331831331515 3,72 €
K0251.0086X15nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M8331831331515 3,72 €
K0251.0087X15nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M8331831331515 3,72 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33