Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky s označením
K0249

Rýhované ovládací knoflíky s označením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Knoflík s rýhováním termoplast.
Podložka z hliníku.
Provedení: Knoflík s rýhováním tmavošedý.
Podložka černá eloxovaná.
Upozornění:Ryska je gravírovaná až po eloxování. Závitový kolík pro upevnění náboje současně zajišťuje i zalisovanou podložku. Otvor H7 v náboji zajišťuje usazení na hřídeli bez vůle.

Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.
Odkaz na výkres:
1) Závitový kolík k upevnění
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0249 Rýhované ovládací knoflíky s označením 261 kB

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky s označením

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
víčko
DD1D2D3D4HH1H2H3TCADPřís.CenaObjednat
K0249.105tmavošedá RAL 70215213219M326,512,57,54,517 9,48 €
K0249.1051oranžová RAL 20045213219M326,512,57,54,517 9,48 €
K0249.1052signální zelená RAL60325213219M326,512,57,54,517 9,48 €
K0249.1053modrá RAL50175213219M326,512,57,54,517 9,48 €
K0249.1055světle šedá RAL 70355213219M326,512,57,54,517 9,48 €
K0249.1056bezpečnostní červená RAL 30205213219M326,512,57,54,517 9,48 €
K0249.1057řepkově žlutá RAL 10215213219M326,512,57,54,517 9,48 €
K0249.206tmavošedá RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 11,11 €
K0249.2061oranžová RAL 20046264023M431,5159,55,520,5 11,11 €
K0249.2062signální zelená RAL60326264023M431,5159,55,520,5 11,11 €
K0249.2063modrá RAL50176264023M431,5159,55,520,5 11,11 €
K0249.2065světle šedá RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 11,11 €
K0249.2066bezpečnostní červená RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 11,11 €
K0249.2067řepkově žlutá RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 11,11 €
K0249.308tmavošedá RAL 70218345231M4432012722 13,43 €
K0249.3081oranžová RAL 20048345231M4432012722 13,43 €
K0249.3082signální zelená RAL60328345231M4432012722 13,43 €
K0249.3083modrá RAL50178345231M4432012722 13,43 €
K0249.3085světle šedá RAL 70358345231M4432012722 13,43 €
K0249.3086bezpečnostní červená RAL 30208345231M4432012722 13,43 €
K0249.3087řepkově žlutá RAL 10218345231M4432012722 13,43 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33