Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací šrouby podle DIN 6336, vnější závit, provedení L
K0152_L

Hvězdicové ovládací šrouby podle DIN 6336, vnější závit,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Závitový čep, z oceli, pozinkovaný, modře pasivovaný.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0152_L Hvězdicové ovládací šrouby podle DIN 6336, vnější závit, provedení L 138 kB

Výkresy

Hvězdicové ovládací šrouby podle DIN 6336, vnější závit, provedení L

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
K0152.42505X15LM5251216815 0,72 €
K0152.42505X20LM5251216820 0,78 €
K0152.42505X25LM5251216825 0,97 €
K0152.43206X15LM63214201015 0,78 €
K0152.43206X20LM63214201020 0,78 €
K0152.43206X25LM63214201025 0,80 €
K0152.43206X30LM63214201030 0,85 €
K0152.44008X20LM84018251320 1,09 €
K0152.44008X25LM84018251325 1,11 €
K0152.44008X30LM84018251330 1,13 €
K0152.44008X35LM84018251335 1,20 €
K0152.44008X40LM84018251340 1,23 €
K0152.45010X25LM105022321725 1,67 €
K0152.45010X30LM105022321730 1,69 €
K0152.45010X35LM105022321735 1,79 €
K0152.45010X40LM105022321740 1,82 €
K0152.45010X50LM105022321750 2,30 €
K0152.46312X30LM126326402130 2,56 €
K0152.46312X35LM126326402135 2,63 €
K0152.46312X40LM126326402140 2,68 €
K0152.46312X50LM126326402150 2,79 €
K0152.46312X60LM126326402160 3,01 €
K0152.48016X30LM168035502530 4,65 €
K0152.48016X40LM168035502540 4,83 €
K0152.48016X50LM168035502550 5,08 €
K0152.48016X60LM168035502560 5,32 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33