Skupiny zboží
Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení G, se slepým otvorem
K0148_G

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení G, se slepým otvorem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.Provedení: Vyleštěno do vysokého lesku, barva černá.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0148_G Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení G, se slepým otvorem 133 kB

Výkresy

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení G, se slepým otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0148.405G5251216812 0,41 €
K0148.406G63214201015 0,53 €
K0148.408G84018251318 0,89 €
K0148.410G105022322021 1,03 €
K0148.412G126326402525 1,67 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33