Skupiny zboží
Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467
K0144

Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Rýhované matice ploché M12 nejsou zahrnuty do úředních norem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0144 Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467 196 kB

Výkresy

Rýhované matice, ploché z oceli a nerezové oceli podle DIN 467

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D3HKCADPřís.CenaObjednat
K0144.04automatová ocelM416843,5 0,37 €
K0144.05automatová ocelM5201054 0,45 €
K0144.06automatová ocelM6241265 0,58 €
K0144.08automatová ocelM8301686 1,01 €
K0144.10automatová ocelM103620108 1,55 €
K0144.12automatová ocelM123620108 1,90 €
K0144.042nerezová ocelM416843,5 1,05 €
K0144.052nerezová ocelM5201054 1,18 €
K0144.062nerezová ocelM6241265 1,52 €
K0144.082nerezová ocelM8301686 2,45 €
K0144.102nerezová ocelM103620108 3,88 €
K0144.122nerezová ocelM123620108 5,12 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33