K0143Rýhované matice, vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 466 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Provedení: Ocel brynýrovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Rýhované matice vysoké M12 nejsou zahrnuty do úředních norem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | D3 | H | K | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0143.04 | automatová ocel | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | | | 0,40 € | | K0143.05 | automatová ocel | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | | | 0,59 € | | K0143.06 | automatová ocel | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | | | 0,84 € | | K0143.08 | automatová ocel | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | | | 1,41 € | | K0143.10 | automatová ocel | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | | | 2,18 € | | K0143.12 | automatová ocel | M12 | 36 | 20 | 23 | 8 | | | 2,75 € | | K0143.042 | nerezová ocel | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | | | 1,34 € | | K0143.052 | nerezová ocel | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | | | 1,65 € | | K0143.062 | nerezová ocel | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | | | 2,24 € | | K0143.082 | nerezová ocel | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | | | 3,12 € | | K0143.102 | nerezová ocel | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | | | 5,17 € | | K0143.122 | nerezová ocel | M12 | 36 | 20 | 23 | 8 | | | 5,71 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|