K0142Rýhované ovládací knoflíky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Pouzdro mosazné.Provedení: Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0142.11203 | M3 | 13 | 10 | 13,5 | 6 | 6,5 | | | 0,58 € | | K0142.11204 | M4 | 13 | 10 | 13,5 | 6 | 10 | | | 0,61 € | | K0142.11504 | M4 | 15 | 12 | 15,5 | 7 | 10 | | | 0,61 € | | K0142.11505 | M5 | 15 | 12 | 15,5 | 7 | 10 | | | 0,66 € | | K0142.11506 | M6 | 15 | 12 | 15,5 | 7 | 9 | | | 0,66 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|