K0141Rýhované ovládací šrouby z plastu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Čep se závitem z oceli.Provedení: Čep se závitem pozinkován.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D3 | D4 | H | H1 | K | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0141.04X15 | M4 | 18 | 10 | 7 | 13,5 | 9 | 8 | 15 | | | 1,31 € | | K0141.04X20 | M4 | 18 | 10 | 7 | 13,5 | 9 | 8 | 20 | | | 1,31 € | | K0141.05X10 | M5 | 20 | 12 | 8 | 14,5 | 10 | 8 | 10 | | | 1,31 € | | K0141.05X18 | M5 | 20 | 12 | 8 | 14,5 | 10 | 8 | 18 | | | 1,31 € | | K0141.05X25 | M5 | 20 | 12 | 8 | 14,5 | 10 | 8 | 25 | | | 1,31 € | | K0141.06X20 | M6 | 24 | 13 | 10 | 15 | 9,5 | 9 | 20 | | | 1,47 € | | K0141.06X28 | M6 | 24 | 13 | 10 | 15 | 9,5 | 9 | 28 | | | 1,47 € | | K0141.08X25 | M8 | 30 | 15 | 12 | 18 | 11 | 11 | 25 | | | 1,73 € | | K0141.08X32 | M8 | 30 | 15 | 12 | 18 | 11 | 11 | 32 | | | 1,93 € | | K0141.10X30 | M10 | 35 | 18 | 14 | 18,5 | 11 | 12 | 30 | | | 2,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|