Skupiny zboží
Rýhované ovládací matice z plastu
K0138

Rýhované ovládací matice z plastu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Závitové pouzdro poniklováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0138 Rýhované ovládací matice z plastu 209 kB

Výkresy

Rýhované ovládací matice z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D3D4HKTCADPřís.CenaObjednat
K0138.04M4181071389 1,16 €
K0138.05M52012814810 1,16 €
K0138.06M62413916910 1,38 €
K0138.08M8301511181111 1,38 €
K0138.10M10351814191211 1,93 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33